FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne MMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne MMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne MMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne MMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne MMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne MMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne MMC-1SC1T-SM.

Prise Standard Britannique, Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Géré, 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X SC Monomode 1310nm 10km

#101458
#101458

SM SC / 0°C ~ 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

75,00 € HT
FS P/N: MMC-1SC1T-SM
90,00 € TTC
FS P/N: MMC-1SC1T-SM
110 Vendus
0 Commentaire
7 Questions
6 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Géré, 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X SC Monomode

Le Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Géré augmente la distance de communication avec des transmissions de données de haute performance via des câbles à fibre optique monomode. Il est équipé d'une interface Web/SNMP à distance pour une gestion efficace. Il peut fournir une solution de réseau FTTH ou FTTC pour les ISPs et FTTBs, ou pour les environnements de réseau de petits bureaux d'entreprises.

Spécifications
Type de Port
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Type de Câble (Fibre)
Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6
Consommation d'Énergie
3.8W
Trames Jumbo
16K
Vitesse
Paires Torsadées-10/100Mbps pour Half/Full Duplex
1000Mbps pour Full Duplex
Fibre Optique-1000Mbps pour Full Duplex
Dimensions (H x L x P)
1.02'' x 2.76'' x 3.66'' (26 x 70 x 93mm)
MTBF (hrs)
> 50,000 Hrs
Tension d'Entrée
5V DC, 2A Max.
Température de Fonctionnement
0°C ~ 50°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Convertissez et Étendez les Signaux au Sein de Votre Réseau Ethernet
Le convertisseur étend les liens sur de plus grandes distances avec un câble à fibre optique, ce qui le rend parfait pour les solutions réseau des FAI de FTTH ou FTTC, ou pour l'environnement réseau des petits bureaux des entreprises.
Étendez Votre Réseau
Au-delà de la limite des 100M de câble en cuivre, jusqu'à 10KM
Maintenez Vos Investissements
Migrer un réseau local vers la fibre optique avec un matériel existant en cuivre
Conversion de vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 1000Base-X
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Des indicateurs LED pour un diagnostic facile du réseau et une installation rapide
Visualiser l'Interface WebUI Permet une Gestion en Temps Réel

Vous pouvez effectuer diverses activités de configuration et de gestion du convertisseur par le biais de l'interface du navigateur Web, comme l'adresse IP/le client DHCP, le VLAN QinQ, l'OAM, etc.

Spécifications

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Géré, 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X SC Monomode

Le Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Géré augmente la distance de communication avec des transmissions de données de haute performance via des câbles à fibre optique monomode. Il est équipé d'une interface Web/SNMP à distance pour une gestion efficace. Il peut fournir une solution de réseau FTTH ou FTTC pour les ISPs et FTTBs, ou pour les environnements de réseau de petits bureaux d'entreprises.

Spécifications
Type de Port
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Type de Câble (Fibre)
Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6
Consommation d'Énergie
3.8W
Trames Jumbo
16K
Vitesse
Paires Torsadées-10/100Mbps pour Half/Full Duplex
1000Mbps pour Full Duplex
Fibre Optique-1000Mbps pour Full Duplex
Dimensions (H x L x P)
1.02'' x 2.76'' x 3.66'' (26 x 70 x 93mm)
MTBF (hrs)
> 50,000 Hrs
Tension d'Entrée
5V DC, 2A Max.
Température de Fonctionnement
0°C ~ 50°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Convertissez et Étendez les Signaux au Sein de Votre Réseau Ethernet
Le convertisseur étend les liens sur de plus grandes distances avec un câble à fibre optique, ce qui le rend parfait pour les solutions réseau des FAI de FTTH ou FTTC, ou pour l'environnement réseau des petits bureaux des entreprises.
Étendez Votre Réseau
Au-delà de la limite des 100M de câble en cuivre, jusqu'à 10KM
Maintenez Vos Investissements
Migrer un réseau local vers la fibre optique avec un matériel existant en cuivre
Conversion de vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 1000Base-X
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Des indicateurs LED pour un diagnostic facile du réseau et une installation rapide
Visualiser l'Interface WebUI Permet une Gestion en Temps Réel

Vous pouvez effectuer diverses activités de configuration et de gestion du convertisseur par le biais de l'interface du navigateur Web, comme l'adresse IP/le client DHCP, le VLAN QinQ, l'OAM, etc.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

75,00 € HT

90,00 € TTC

6 en Entrepôt en Allemagne