FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.
Cette image concerne UMC-1S1T-R.

Prise Européenne Standard, Mini Convertisseur de Média non Géré 10Gigabit Ethernet 1x RJ45 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T vers 1x SFP+ 10GBase-X

#141488
#141488

SM & MM / 0°C ~ 50°C LEDs / Plug-and-play

169,00 € HT
FS P/N: UMC-1S1T-R
202,80 € TTC
FS P/N: UMC-1S1T-R
1.1K Vendus
0 Commentaire
11 Questions
50 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 10 mai, 2024
45 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
60 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mini Convertisseur de Média non Géré 10Gigabit Ethernet 1x RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T vers 1x SFP+ 10GBase-X, Prise Européenne Standard

Le Mini Convertisseur de Média 10Gigabit Ethernet non géré permet de prolonger les distances de connexion grâce aux performances supérieures de transmission de données via un câble à fibre optique. Il est conçu pour les environnements réseau où une ultra-haute bande passante est requise, par exemple, dans les centres de données en nuage, backbones d'entreprise, réseaux de campus et infrastructures d'opérateurs de télécommunication.

Le convertisseur de médias est compatible avec une large gamme de modules émetteurs-récepteurs 10G, tels que les modules émetteurs-récepteurs 10GBase SFP+, modules émetteurs-récepteurs BIDI, modules émetteurs-récepteurs CWDM, etc. Assurez-vous que la longueur d'onde, le débit et la distance des modules émetteurs-récepteurs utilisés aux deux extrémités du convertisseur de média sont cohérents.

Nous fournissons également le Châssis de Convertisseur de Médias, le châssis pour montage en rack à 12 emplacements d'une hauteur de 1U, spécialement conçu pour accueillir les mini-convertisseurs de médias.

Spécifications
Type de Port
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 1x 10GBase-X SFP+
Normes et Protocoles
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6/6a/7
Indicateurs LED
TP/LNK, SPD, FX/LNK, PWR
DIP Switch
LFP/ ALS/ FX Speed/FX Reset
Consommation d'Énergie
Pleine Charge < 5W
Trames Jumbo
16k
Vitesse
1.25G/2.5G/5G/10G
MTBF (hrs)
> 50,000Hrs
Puissance d'Entrée
DC 5-12V
Dimensions (H x L x P)
0.79'' x 2.36'' x 3.54'' (20 x 60 x 90mm)
Température de Fonctionnement
0°C ~ 50°C
Température de Stockage
-10°C ~ 70°C
Taux Maximal de Transfert de Paquets
14,880,950/S
Conformité
FCC Classe A, CE Classe A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Conversion et Extension des Signaux au Sein du Réseau Ethernet
Le convertisseur de média transforme une liaison Ethernet en cuivre en une liaison de fibre optique, offrant ainsi un moyen économique de prolonger la distance d'un réseau existant ou la distance entre deux dispositifs.
Prolongez Votre Réseau
Au-delà de la limite des 100M de câble en cuivre, jusqu'à 100KM
Assurer vos Investissements
Migrer un réseau local vers la fibre optique avec les équipements en cuivre existants
Conversion de Vitesse
Convertit les vitesses de liaison de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T à 10GBase-X
Opération Simple et Rapide
Grâce à leur design interchangeable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic et configuration des DIP-switch via indicateurs LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.
Interrupteurs DIP pour Contrôler la Transmission du Signal/de l'Électricité
Les interrupteurs DIP permettent de sélectionner et de modifier diverses options de matériel ou de dispositif. Il suffit aux utilisateurs de changer la position de chaque interrupteur pour activer ou désactiver certaines fonctions.
Spécifications

Mini Convertisseur de Média non Géré 10Gigabit Ethernet 1x RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T vers 1x SFP+ 10GBase-X, Prise Européenne Standard

Le Mini Convertisseur de Média 10Gigabit Ethernet non géré permet de prolonger les distances de connexion grâce aux performances supérieures de transmission de données via un câble à fibre optique. Il est conçu pour les environnements réseau où une ultra-haute bande passante est requise, par exemple, dans les centres de données en nuage, backbones d'entreprise, réseaux de campus et infrastructures d'opérateurs de télécommunication.

Le convertisseur de médias est compatible avec une large gamme de modules émetteurs-récepteurs 10G, tels que les modules émetteurs-récepteurs 10GBase SFP+, modules émetteurs-récepteurs BIDI, modules émetteurs-récepteurs CWDM, etc. Assurez-vous que la longueur d'onde, le débit et la distance des modules émetteurs-récepteurs utilisés aux deux extrémités du convertisseur de média sont cohérents.

Nous fournissons également le Châssis de Convertisseur de Médias, le châssis pour montage en rack à 12 emplacements d'une hauteur de 1U, spécialement conçu pour accueillir les mini-convertisseurs de médias.

Spécifications
Type de Port
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 1x 10GBase-X SFP+
Normes et Protocoles
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6/6a/7
Indicateurs LED
TP/LNK, SPD, FX/LNK, PWR
DIP Switch
LFP/ ALS/ FX Speed/FX Reset
Consommation d'Énergie
Pleine Charge < 5W
Trames Jumbo
16k
Vitesse
1.25G/2.5G/5G/10G
MTBF (hrs)
> 50,000Hrs
Puissance d'Entrée
DC 5-12V
Dimensions (H x L x P)
0.79'' x 2.36'' x 3.54'' (20 x 60 x 90mm)
Température de Fonctionnement
0°C ~ 50°C
Température de Stockage
-10°C ~ 70°C
Taux Maximal de Transfert de Paquets
14,880,950/S
Conformité
FCC Classe A, CE Classe A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conversion et Extension des Signaux au Sein du Réseau Ethernet
Le convertisseur de média transforme une liaison Ethernet en cuivre en une liaison de fibre optique, offrant ainsi un moyen économique de prolonger la distance d'un réseau existant ou la distance entre deux dispositifs.
Prolongez Votre Réseau
Au-delà de la limite des 100M de câble en cuivre, jusqu'à 100KM
Assurer vos Investissements
Migrer un réseau local vers la fibre optique avec les équipements en cuivre existants
Conversion de Vitesse
Convertit les vitesses de liaison de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T à 10GBase-X
Opération Simple et Rapide
Grâce à leur design interchangeable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic et configuration des DIP-switch via indicateurs LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.
Interrupteurs DIP pour Contrôler la Transmission du Signal/de l'Électricité
Les interrupteurs DIP permettent de sélectionner et de modifier diverses options de matériel ou de dispositif. Il suffit aux utilisateurs de changer la position de chaque interrupteur pour activer ou désactiver certaines fonctions.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

169,00 € HT

202,80 € TTC

50 en Entrepôt en Allemagne
45 en Entrepôt International