FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne PMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne PMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne PMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne PMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne PMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne PMC-1SC1T-SM.
Cette image concerne PMC-1SC1T-SM.

Prise Standard Européenne, Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+, 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X SC Monomode 1310nm 10km

#101485
#101485

SM SC / 0°C ~ 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

90,00 € HT
FS P/N: PMC-1SC1T-SM
108,00 € TTC
FS P/N: PMC-1SC1T-SM
596 Vendus
0 Commentaire
6 Questions
115 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+, 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X SC Monomode

Le convertisseur de média PoE+ Gigabit Ethernet augmente les distances de communication avec une haute performance de transmission de données via des câbles à fibre optique monomode. Il est spécialement conçu pour répondre à la demande croissante d'équipements de réseau exigeant d'une puissance plus élevée, tels que les caméras réseau, les téléphones VOIP, les points d'accès LAN sans fil et tout autre dispositif réseau ayant besoin d'une puissance supérieure. Le convertisseur de média PoE+ Gigabit Ethernet est une solution idéale pour alimenter et transmettre des données aux dispositifs directement via l'interface RJ45 sans avoir besoin de prises de courant ou de câblage électrique supplémentaires.

Spécifications
Type de Convertisseur
Convertisseur de Média PoE+
Type de Port
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Câble en Cuivre
Cat5/5e/6
Câble Fibre
9/125μm monomode
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Affectation des Broches d'Alimentation
End-Span, 1/2(+), 3/6(-)
Trame Jumbo
9K
Contrôle de Flux
Contre-pression pour semi-duplex
Trame de pause IEEE 802.3x pour duplex intégral
Tension d'Entrée
52 ~ 56V DC, 0.58A
Consommation d'Énergie
30.16W ~ 32.48W
Budget d'Alimentation PoE
30W
Architecture de Switch
Stockage et Transmission
Température de Fonctionnement
0°C ~ 50°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
Dimensions (H x W x D)
1.02'' x 2.76'' x 3.7'' (26 x 70 x 94mm)
Installation
Autonome
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Convertir et Amplifier les Signaux au sein de Votre Réseau Ethernet
Le convertisseur étend les liens sur de plus grandes distances avec la fibre optique, pour les endroits difficiles à trouver des prises de courant, il fournit le moyen le plus simple d'alimenter les appareils Ethernet.
Élargissez votre Réseau
Au-delà de la limite des 100 mètres du câble en cuivre, jusqu'à 10 kilomètres
Alimentation PoE
Fournit des données et de l'énergie via un câblage en cuivre aux dispositifs alimentés
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 1000Base-X
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic par LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.
Spécifications

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+, 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X SC Monomode

Le convertisseur de média PoE+ Gigabit Ethernet augmente les distances de communication avec une haute performance de transmission de données via des câbles à fibre optique monomode. Il est spécialement conçu pour répondre à la demande croissante d'équipements de réseau exigeant d'une puissance plus élevée, tels que les caméras réseau, les téléphones VOIP, les points d'accès LAN sans fil et tout autre dispositif réseau ayant besoin d'une puissance supérieure. Le convertisseur de média PoE+ Gigabit Ethernet est une solution idéale pour alimenter et transmettre des données aux dispositifs directement via l'interface RJ45 sans avoir besoin de prises de courant ou de câblage électrique supplémentaires.

Spécifications
Type de Convertisseur
Convertisseur de Média PoE+
Type de Port
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Câble en Cuivre
Cat5/5e/6
Câble Fibre
9/125μm monomode
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Affectation des Broches d'Alimentation
End-Span, 1/2(+), 3/6(-)
Trame Jumbo
9K
Contrôle de Flux
Contre-pression pour semi-duplex
Trame de pause IEEE 802.3x pour duplex intégral
Tension d'Entrée
52 ~ 56V DC, 0.58A
Consommation d'Énergie
30.16W ~ 32.48W
Budget d'Alimentation PoE
30W
Architecture de Switch
Stockage et Transmission
Température de Fonctionnement
0°C ~ 50°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
Dimensions (H x W x D)
1.02'' x 2.76'' x 3.7'' (26 x 70 x 94mm)
Installation
Autonome
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Convertir et Amplifier les Signaux au sein de Votre Réseau Ethernet
Le convertisseur étend les liens sur de plus grandes distances avec la fibre optique, pour les endroits difficiles à trouver des prises de courant, il fournit le moyen le plus simple d'alimenter les appareils Ethernet.
Élargissez votre Réseau
Au-delà de la limite des 100 mètres du câble en cuivre, jusqu'à 10 kilomètres
Alimentation PoE
Fournit des données et de l'énergie via un câblage en cuivre aux dispositifs alimentés
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 1000Base-X
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic par LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

90,00 € HT

108,00 € TTC

115 en Entrepôt en Allemagne