Le convertisseur de média 10 Gigabit Ethernet Non Géré augmente les distances de transmission de données via des câbles à fibre optique. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements de réseau où une bande passante à très haut débit fournie par le 10 Gigabit Ethernet est nécessaire, comme par exemple le cloud computing, les réseaux backbone d'entreprise, les réseaux de campus et les infrastructures d'opérateur télécom.
Les convertisseurs de média FS sont compatibles avec une large gamme de modules optiques, tels que les modules SFP+ 10GBase, BIDI, CWDM, etc. Veuillez vous assurer que la longueur d'onde, la vitesse et la distance des modules utilisés aux deux extrémités du convertisseur de média sont compatibles.