FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 2.

D7000 20MC2, Muxponder de 20 x 10G SFP+ a 1 x 200G CFP2 para chasis gestionado D7000

#216503
#216503

ETH/SDH/OTN/FC DP-QPSK/8QAM/16QAM AmpCon-T

4.812,17 € (IVA incluido)
FS P/N: 20MC2
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
2 en tránsito. entrega antes de 21 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

D7000 20MC2, Muxponder de 20 x 10G SFP+ a 1 x 200G CFP2 para chasis gestionable D7000

El muxponder 20MC2 de la serie D7000 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Soporta servicios 20x 10G en el lado del cliente, con capacidades para funciones 10G WAN/LAN, OTU2/2E, STM-64, 8-32G FC. En el lado de la línea, incorpora un módulo enchufable CFP2-DCO de 200G.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Especificaciones
Interfaz de cliente
20x 10G SFP+
Modo de asignación de señales de cliente
10GE LAN<->ODU2E<->ODU4
10GE WAN<->ODU2<->ODU4
STM64/OC192<->ODU2<->ODU4
FC800/1000/1600/3200<->ODU Flexe<->ODU4
OTU2/2e<->ODU2/2e<->ODU4
Interfaz de línea
1x 200G CFP2
Estructura de multiplexación de señales de línea
200G(OCh)<->OTUC2<->ODUC2<->ODU4
Interfaz de cliente FEC
No soporta
Interfaz de línea FEC
SD-FEC
Función OTN
Adopta el formato de trama UIT-T G.709 y el procesamiento de la sobrecarga
ODUk (k=2, 2e, C2): PM
OTUk (k=C2): SM
Modulación de línea Mode
Módulo 400G degradado a modo 200G: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
Módulo 200G: DP-8QAM
Medición del retraso
Soportado
LLDP
Soportado
ALS
Soportado
Loopback
Soporta Loopback interno y externo
Régimen de protección
OCP, OMSP y OLP
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
10G WAN, 10G LAN, OTU2, OTU2E, STM-64, FC800, FC1000, FC1600, FC3200
Consumo de energía
Max: 75W
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 2 ranuras en el chasis D7000-CH2U)
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Peso
1.81kg
Temperatura de funcionamiento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión a tres lugares (TFF Solution)
Ver productos

Características

Capacidad y densidad masivas en un espacio compacto
20MC2 permite una capacidad masiva con soporta hasta 200Gb/s de capacidad de línea más 20x 10Gb/s de puertos Ethernet de cliente. Puede proporcionar una capacidad de hasta 800G (configuración completa).
200G de alta capacidad
Ocupa 2 ranuras en el chasis
Bajo consumo < 75W
Conectar con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en el bastidor y reducir la ocupación de fibra mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Plataforma todo en uno, apta para múltiples escenarios

La serie D7000 se aplica a la capa central en la interconexión de centros de datos y redes metropolitanas, con varias interfaces de servicio y redes flexibles para diversos despliegues de redes de transporte.

Especificaciones

D7000 20MC2, Muxponder de 20 x 10G SFP+ a 1 x 200G CFP2 para chasis gestionable D7000

El muxponder 20MC2 de la serie D7000 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Soporta servicios 20x 10G en el lado del cliente, con capacidades para funciones 10G WAN/LAN, OTU2/2E, STM-64, 8-32G FC. En el lado de la línea, incorpora un módulo enchufable CFP2-DCO de 200G.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Especificaciones
Interfaz de cliente
20x 10G SFP+
Modo de asignación de señales de cliente
10GE LAN<->ODU2E<->ODU4
10GE WAN<->ODU2<->ODU4
STM64/OC192<->ODU2<->ODU4
FC800/1000/1600/3200<->ODU Flexe<->ODU4
OTU2/2e<->ODU2/2e<->ODU4
Interfaz de línea
1x 200G CFP2
Estructura de multiplexación de señales de línea
200G(OCh)<->OTUC2<->ODUC2<->ODU4
Interfaz de cliente FEC
No soporta
Interfaz de línea FEC
SD-FEC
Función OTN
Adopta el formato de trama UIT-T G.709 y el procesamiento de la sobrecarga
ODUk (k=2, 2e, C2): PM
OTUk (k=C2): SM
Modulación de línea Mode
Módulo 400G degradado a modo 200G: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
Módulo 200G: DP-8QAM
Medición del retraso
Soportado
LLDP
Soportado
ALS
Soportado
Loopback
Soporta Loopback interno y externo
Régimen de protección
OCP, OMSP y OLP
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
10G WAN, 10G LAN, OTU2, OTU2E, STM-64, FC800, FC1000, FC1600, FC3200
Consumo de energía
Max: 75W
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 2 ranuras en el chasis D7000-CH2U)
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Peso
1.81kg
Temperatura de funcionamiento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión a tres lugares (TFF Solution)
Ver productos
Características
Capacidad y densidad masivas en un espacio compacto
20MC2 permite una capacidad masiva con soporta hasta 200Gb/s de capacidad de línea más 20x 10Gb/s de puertos Ethernet de cliente. Puede proporcionar una capacidad de hasta 800G (configuración completa).
200G de alta capacidad
Ocupa 2 ranuras en el chasis
Bajo consumo < 75W
Conectar con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en el bastidor y reducir la ocupación de fibra mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Plataforma todo en uno, apta para múltiples escenarios

La serie D7000 se aplica a la capa central en la interconexión de centros de datos y redes metropolitanas, con varias interfaces de servicio y redes flexibles para diversos despliegues de redes de transporte.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

4.812,17 € (IVA incluido)

2 en tránsito