FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.
Esta imagen trata sobre CFP2-DCO-200G-D.

200G DWDM sintonizable coherente CFP2 DCO 80km DOM dúplex LC SMF módulo transceptor óptico para la transmisión, se utiliza con la serie D7000

New #216691
New #216691

Transmission QPSK/8-QAM/16-QAM FEC ≤23W Tunable

6.765,00 € (IVA excluido)
FS P/N: CFP2-DCO-200G-D
8.185,65 € (IVA incluido)
FS P/N: CFP2-DCO-200G-D
2 vendidos
0 comentario
0 pregunta
12 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 04 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor CFP2-DCO coherente de 200 G (sintonizable, 80km, LC/UPC)

El CFP2-DCO-200G-D es un módulo conectable coherente de factor de forma CFP2 que cumple con la especificación de hardware CFP MSA CFP2, basada en modulación DP-mQAM, detección Intradyne coherente de diversidad de polarización y ecualización electrónica avanzada de enlace

En el lado del host, el módulo puede alojar diversos tipos de señales, como 1* 200GE,2* 100GE y OTU4. En el lado de la línea, el módulo soporta interfaces 100G y 200G con diferentes formatos de modulación y códigos de corrección de errores de avance (FEC). Es posible multiplexar varios clientes 100G en una única interfaz de línea 200G. El módulo soporta la función LLDP.

Specifications
Número de pieza
CFP2-DCO-200G-D
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
CFP2
Velocidad máxima de datos
100GbE/200GbE/OTU4
Gama de frecuencias
191.275-196.125 THz
Longitud de onda sintonizable
1528.578-1567.337nm
Protocolos de transmisión
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Material
SMF
Rango de potencia Tx
-10-3dBm
Rango de potencia Rx
100G 100ZR-OFEC-QPSK: -32-1dBm
100G FOIC1-OFEC-QPSK: -32-1dBm
200G 200ZR-OFEC-16QAM: -24-1dBm
200G FOIC2-OFEC-16QAM: -23-1dBm
200G 200ZR-OFEC-8QAM: -28-1dBm
200G FOIC2-OFEC-8QAM: -28-1dBm
Modulación de línea
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Consumo de energía
≤23W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
CFP2 MSA, CFP MSA
Soporta FEC
Sensibilidad OSNR
100G 100ZR-OFEC-QPSK: 11.8dB
100G FOIC1-OFEC-QPSK: 12dB
200G 200ZR-OFEC-16QAM: 19.8dB
200G FOIC2-OFEC-16QAM: 20.5dB
200G 200ZR-OFEC-8QAM: 17.2dB
200G FOIC2-OFEC-8QAM: 17.5dB
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Amplificación de relés de interconexión de servicios 10G
Ver más
Transmisión punto a multipunto
Ver productos
Amplificación de relés de interconexión de servicios 10G
Ver productos
Transmisión a tres lugares
Ver productos
Transmisión híbrida 10G/100G
Ver productos

Características

Solución centrada en Ethernet 200G en el centro de datos
El módulo CFP2 200G permite la transmisión con el Mux/Demux y el EDFA en topología punto a punto hasta una distancia de 80km, proporcionando mayor escala y mayores velocidades de transferencia para DCI.
Especificaciones

Módulo transceptor CFP2-DCO coherente de 200 G (sintonizable, 80km, LC/UPC)

El CFP2-DCO-200G-D es un módulo conectable coherente de factor de forma CFP2 que cumple con la especificación de hardware CFP MSA CFP2, basada en modulación DP-mQAM, detección Intradyne coherente de diversidad de polarización y ecualización electrónica avanzada de enlace

En el lado del host, el módulo puede alojar diversos tipos de señales, como 1* 200GE,2* 100GE y OTU4. En el lado de la línea, el módulo soporta interfaces 100G y 200G con diferentes formatos de modulación y códigos de corrección de errores de avance (FEC). Es posible multiplexar varios clientes 100G en una única interfaz de línea 200G. El módulo soporta la función LLDP.

Specifications
Número de pieza
CFP2-DCO-200G-D
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
CFP2
Velocidad máxima de datos
100GbE/200GbE/OTU4
Gama de frecuencias
191.275-196.125 THz
Longitud de onda sintonizable
1528.578-1567.337nm
Protocolos de transmisión
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Material
SMF
Rango de potencia Tx
-10-3dBm
Rango de potencia Rx
100G 100ZR-OFEC-QPSK: -32-1dBm
100G FOIC1-OFEC-QPSK: -32-1dBm
200G 200ZR-OFEC-16QAM: -24-1dBm
200G FOIC2-OFEC-16QAM: -23-1dBm
200G 200ZR-OFEC-8QAM: -28-1dBm
200G FOIC2-OFEC-8QAM: -28-1dBm
Modulación de línea
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Consumo de energía
≤23W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
CFP2 MSA, CFP MSA
Soporta FEC
Sensibilidad OSNR
100G 100ZR-OFEC-QPSK: 11.8dB
100G FOIC1-OFEC-QPSK: 12dB
200G 200ZR-OFEC-16QAM: 19.8dB
200G FOIC2-OFEC-16QAM: 20.5dB
200G 200ZR-OFEC-8QAM: 17.2dB
200G FOIC2-OFEC-8QAM: 17.5dB
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Amplificación de relés de interconexión de servicios 10G
Ver más
Transmisión punto a multipunto
Ver productos
Amplificación de relés de interconexión de servicios 10G
Ver productos
Transmisión a tres lugares
Ver productos
Transmisión híbrida 10G/100G
Ver productos
Características
Solución centrada en Ethernet 200G en el centro de datos
El módulo CFP2 200G permite la transmisión con el Mux/Demux y el EDFA en topología punto a punto hasta una distancia de 80km, proporcionando mayor escala y mayores velocidades de transferencia para DCI.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

6.765,00 € (IVA excluido)

8.185,65 € (IVA incluido)

12 en tránsito