FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.
Esta imagen trata sobre D7000-CH2U.

D7000-CH2U, Chasis apilable sin carga de 8 ranuras 2U, soporta 200G/400G de longitud de onda única, capacidad de hasta 3.2Tbps, fuentes de alimentación de AC redundantes, soporta gestión de red AmpCon-T/WebGUI

#216453
#216453

AmpCon-T 1+1 AC Power 3 Fans

2.697,00 € (IVA excluido)
FS P/N: D7000-CH2U
3.263,37 € (IVA incluido)
FS P/N: D7000-CH2U
2 vendidos
0 comentario
0 pregunta
10 en tránsito. entrega antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

D7000-CH2U, chasis de 8 ranuras 2U sin carga, soporta 200G/400G de longitud de onda única, capacidad de hasta 3.2Tbps, fuentes de alimentación de AC redundantes, soporta gestión de red AmpCon-T/WebGUI.

Este chasis 2U de 8 ranuras mide 19 pulgadas de ancho, cuenta con integración óptica-eléctrica y una capacidad de carga máxima de 1300W. Soporta fuentes de alimentación AC redundantes 1+1 y permite la copia de seguridad del control principal (por defecto, un único control principal). También proporciona hasta 3.2Tbs de capacidad en dos unidades de rack.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarle a gestionar su red y sus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.


Nota: El chasis se suministra con 1x módulo de interfaz, 1x módulo de control principal, 3x ventiladores de refrigeración, 2x fuentes de alimentación AC y 8x rellenos de puertos.

Specifications
Recuento de ranuras
8-ranuras
Tipo de distribuidor
Montaje en rack
Fuente de alimentación
2 (1+1 Redundancia), 90~264 V 50/60 Hz
240VHDC Fuente de alimentación 180~300 VHDC
Interfaz de gestión
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Capacidad máxima
Hasta 3.2 Tbps
Gestión
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Tipo de servicios soportado
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Tipología de red
Punto a punto, anillo
Tasa de línea
200/400G
Longitud máxima de onda
96
Humedad relativa
5%-90% (Sin condensación)
Consumo de energía
Max. 1300W
Ventiladores intercambiables en caliente
3, de adelante hacia atrás
Peso
15.79kg
Dimensiones (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Temperatura
De funcionamiento 0 a 45°C (32 a 113°F)
De almacenamiento -40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Transmisión punto a multipunto
Ver productos
Régimen de protección de los PCO
Ver productos
Transmisión a tres lugares (TFF Solution)
Ver productos
Amplificación de relés de interconexión de servicios 10G
Ver productos
Recuperación de datos en caso de catástrofe
Ver productos

Características

La alta integración ahorra espacio
La serie D7000 soporta múltiples bastidores fotónicos y subbastidores eléctricos de conexión cruzada que se instalan en un chasis al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de múltiples escenarios.
Módulos enchufables de 8 unidades
Adaptación de las capas óptica y eléctrica
Hasta 3.2Tbps
Fuentes de alimentación redundantes y ventiladores inteligentes

Las fuentes de alimentación pueden extraerse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema. Ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de delante hacia atrás para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Especificaciones

D7000-CH2U, chasis de 8 ranuras 2U sin carga, soporta 200G/400G de longitud de onda única, capacidad de hasta 3.2Tbps, fuentes de alimentación de AC redundantes, soporta gestión de red AmpCon-T/WebGUI.

Este chasis 2U de 8 ranuras mide 19 pulgadas de ancho, cuenta con integración óptica-eléctrica y una capacidad de carga máxima de 1300W. Soporta fuentes de alimentación AC redundantes 1+1 y permite la copia de seguridad del control principal (por defecto, un único control principal). También proporciona hasta 3.2Tbs de capacidad en dos unidades de rack.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarle a gestionar su red y sus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.


Nota: El chasis se suministra con 1x módulo de interfaz, 1x módulo de control principal, 3x ventiladores de refrigeración, 2x fuentes de alimentación AC y 8x rellenos de puertos.

Specifications
Recuento de ranuras
8-ranuras
Tipo de distribuidor
Montaje en rack
Fuente de alimentación
2 (1+1 Redundancia), 90~264 V 50/60 Hz
240VHDC Fuente de alimentación 180~300 VHDC
Interfaz de gestión
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Capacidad máxima
Hasta 3.2 Tbps
Gestión
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Tipo de servicios soportado
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Tipología de red
Punto a punto, anillo
Tasa de línea
200/400G
Longitud máxima de onda
96
Humedad relativa
5%-90% (Sin condensación)
Consumo de energía
Max. 1300W
Ventiladores intercambiables en caliente
3, de adelante hacia atrás
Peso
15.79kg
Dimensiones (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Temperatura
De funcionamiento 0 a 45°C (32 a 113°F)
De almacenamiento -40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Transmisión punto a multipunto
Ver productos
Régimen de protección de los PCO
Ver productos
Transmisión a tres lugares (TFF Solution)
Ver productos
Amplificación de relés de interconexión de servicios 10G
Ver productos
Recuperación de datos en caso de catástrofe
Ver productos
Características
La alta integración ahorra espacio
La serie D7000 soporta múltiples bastidores fotónicos y subbastidores eléctricos de conexión cruzada que se instalan en un chasis al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de múltiples escenarios.
Módulos enchufables de 8 unidades
Adaptación de las capas óptica y eléctrica
Hasta 3.2Tbps
Fuentes de alimentación redundantes y ventiladores inteligentes

Las fuentes de alimentación pueden extraerse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema. Ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de delante hacia atrás para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2.697,00 € (IVA excluido)

3.263,37 € (IVA incluido)

10 en tránsito