FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4
.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4
.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.

D7000 OA1825, Amplificador bidireccional DWDM EDFA con PA 15~25dB y BA 8~18dB de ganancia, 21.5dBm de salida para chasis gestionables de la serie D7000, con OSC incorporado, VOA

New #216505
New #216505

AGC 21.5dBm Output Power

4.636,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OA1825
5.609,56 € (IVA incluido)
FS P/N: OA1825
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
4 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 04 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

OA1825, Amplificador bidireccional DWDM EDFA con PA 15~25dB y BA 8~18dB de ganancia, 21.5dBm de salida, con OSC incorporado, VOA

El EDFA OA1825 de la serie D7000 es un amplificador óptico con integración de preamplificador y amplificador de refuerzo que soporta amplificación bidireccional. OA1825 soporta banda C (1528~1568nm), 0~120km de distancia de transmisión, con integración de longitud de onda de señal óptica y monitorización de potencia, atenuación de enlace de fibra óptica y pruebas de punto de rotura, canal de monitorización de gestión de red 1510, APR intra- e inter-site.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar la red y los dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Tipo de amplificador
PA+BA
Ganancia óptica
BA: 8~18dB
PA: 15~25dB
Longitud de onda de funcionamiento
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
Longitud de onda de funcionamiento (OSC)
1504~1518nm
Ganancia plana
<1.5dB
Rango de atenuación ajustable VOA
0~19dB
Potencia óptica
SIG IN: -25~8dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -25~9dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
Potencia óptica (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
Dirección
≥50dB
Pérdidas en función de la polarización
<0.5dB
Pérdida de retorno
≥45dB
Consumo de energía
50W
Ganancia Inclinación
-3~0dB/40nm
Tiempo de respuesta de ganancia
<1ms
Puerto de control
Monitor, OTDR
Conector óptico
LC/UPC
Modo de funcionamiento
AGC
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Peso
1.76kg
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 2 ranuras en el chasis D7000-CH2U)
Temperatura de funcionamiento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión a tres lugares (TFF Solution)
Régimen de protección de los PCO
Ver productos
Transmisión a tres lugares (TFF Solution)
Ver productos

Características

Diversos métodos de control óptico y de acceso

OA1825 incorpora un OSC integrado para la supervisión del rendimiento óptico, soporta el puerto MON y OTDR para la supervisión del acceso, lo que puede garantizar el funcionamiento normal de la red.

Doble ganancia para flexibilidad bidireccional en una sola placa

El PA y el BA integrados soportan ganancia dual para dos direcciones. La ganancia conmutable mejora la flexibilidad y el rendimiento de la red.

Modo de funcionamiento AGC con potencia de salida plana

A medida que se añaden longitudes de onda, la ganancia por longitud de onda permanece constante para mantener unos niveles ópticos constantes por longitud de onda, lo que garantiza el rendimiento de la red.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Plataforma todo en uno, apta para múltiples escenarios

La serie D7000 se aplica a la capa central en la interconexión de centros de datos y redes metropolitanas, con varias interfaces de servicio y redes flexibles para diversos despliegues de redes de transporte.

Especificaciones

OA1825, Amplificador bidireccional DWDM EDFA con PA 15~25dB y BA 8~18dB de ganancia, 21.5dBm de salida, con OSC incorporado, VOA

El EDFA OA1825 de la serie D7000 es un amplificador óptico con integración de preamplificador y amplificador de refuerzo que soporta amplificación bidireccional. OA1825 soporta banda C (1528~1568nm), 0~120km de distancia de transmisión, con integración de longitud de onda de señal óptica y monitorización de potencia, atenuación de enlace de fibra óptica y pruebas de punto de rotura, canal de monitorización de gestión de red 1510, APR intra- e inter-site.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar la red y los dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Tipo de amplificador
PA+BA
Ganancia óptica
BA: 8~18dB
PA: 15~25dB
Longitud de onda de funcionamiento
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
Longitud de onda de funcionamiento (OSC)
1504~1518nm
Ganancia plana
<1.5dB
Rango de atenuación ajustable VOA
0~19dB
Potencia óptica
SIG IN: -25~8dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -25~9dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
Potencia óptica (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
Dirección
≥50dB
Pérdidas en función de la polarización
<0.5dB
Pérdida de retorno
≥45dB
Consumo de energía
50W
Ganancia Inclinación
-3~0dB/40nm
Tiempo de respuesta de ganancia
<1ms
Puerto de control
Monitor, OTDR
Conector óptico
LC/UPC
Modo de funcionamiento
AGC
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Peso
1.76kg
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 2 ranuras en el chasis D7000-CH2U)
Temperatura de funcionamiento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión a tres lugares (TFF Solution)
Régimen de protección de los PCO
Ver productos
Transmisión a tres lugares (TFF Solution)
Ver productos
Características
Diversos métodos de control óptico y de acceso

OA1825 incorpora un OSC integrado para la supervisión del rendimiento óptico, soporta el puerto MON y OTDR para la supervisión del acceso, lo que puede garantizar el funcionamiento normal de la red.

Doble ganancia para flexibilidad bidireccional en una sola placa

El PA y el BA integrados soportan ganancia dual para dos direcciones. La ganancia conmutable mejora la flexibilidad y el rendimiento de la red.

Modo de funcionamiento AGC con potencia de salida plana

A medida que se añaden longitudes de onda, la ganancia por longitud de onda permanece constante para mantener unos niveles ópticos constantes por longitud de onda, lo que garantiza el rendimiento de la red.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Plataforma todo en uno, apta para múltiples escenarios

La serie D7000 se aplica a la capa central en la interconexión de centros de datos y redes metropolitanas, con varias interfaces de servicio y redes flexibles para diversos despliegues de redes de transporte.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

4.636,00 € (IVA excluido)

5.609,56 € (IVA incluido)

4 en tránsito