FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.
Esta imagen trata sobre OPB2.

D7000 OPB2, switch de protección óptica 1+1 para chasis gestionables D7000

#216493
#216493

1+1 Protection 50ms Switching Speed

858,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OPB2
1.038,18 € (IVA incluido)
FS P/N: OPB2
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

OPB2, switch de protección óptica 1+1

El OPB2 de la serie D7000 proporciona protección 1+1 para una sola línea óptica y soporta dos modos de umbral y dos modos de trabajo. Cuando la pérdida de la fibra de trabajo aumenta o la fibra de trabajo se bloquea, el sistema de transmisión de comunicación óptica se conmuta automáticamente de la línea principal a la línea de reserva en tiempo real. El OPB2 mejora la solidez de las redes ópticas al ofrecer conmutación por error en tiempo real de una línea principal comprometida a una línea de reserva preestablecida, lo que garantiza un flujo de datos ininterrumpido y la continuidad del servicio de red, algo esencial para mantener unas comunicaciones de alta calidad y evitar costosos tiempos de inactividad.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Longitud de onda de funcionamiento
C-Band: 1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
L-Band: 1570~1612nm (186.10~190.85THz)
Pérdidas en función de la longitud de onda
<0.5dB @C+L Band
Pérdida de inserción
Tx<4.0dB (3.5 típica)
Rx<1.5dB (0.8 típica)
Pérdida de retorno
>45dB
Velocidad de conmutación
<50ms (15 típica)
Rango de potencia de entrada
-30~25dB
Resolución de potencia
0.1dB (típica)
Precisión de potencia
-0.5~0.5dB
Pérdidas en función de la polarización
0.1dB
Dispersión del modo de polarización
<1ps/nm
Modo de trabajo
Reversión automática
No reversión automática
Modo umbral
Umbral relativo
Umbral absoluto
Consumo de energía
5W
Conector óptico
LC/UPC
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Tipo de switch
Enclavamiento
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 1 ranura en el chasis D7000-CH2U)
Peso
0.77kg
Temperatura de funcionamiento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos

Características

Módulo de protección de línea OLP 1+1
El OLP se utiliza en la protección de líneas de transmisión de red. Al supervisar en tiempo real el estado de la alimentación en la fibra óptica, puede proteger las líneas de los sistemas de transmisión óptica.
Precisión de potencia: -0.5-0.5dB
Mejorar la fiabilidad y estabilidad del sistema
Velocidad de conmutación < 50ms
c
Consumo de energía < 5W
Ahorra costes operativos
Garantiza la continuidad de la red con protección óptica de línea (OLP) 1+1
1+1 OLP puede proteger las redes de los fallos de enlace y utilizar un divisor óptico para puentear la señal óptica entre la fibra de trabajo y la fibra de protección, proporcionando una comunicación ininterrumpida.
Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Plataforma todo en uno, apta para múltiples escenarios
La serie D7000 se aplica a la capa central en la interconexión de centros de datos y redes metropolitanas, con varias interfaces de servicio y redes flexibles para diversos despliegues de redes de transporte.
Especificaciones

OPB2, switch de protección óptica 1+1

El OPB2 de la serie D7000 proporciona protección 1+1 para una sola línea óptica y soporta dos modos de umbral y dos modos de trabajo. Cuando la pérdida de la fibra de trabajo aumenta o la fibra de trabajo se bloquea, el sistema de transmisión de comunicación óptica se conmuta automáticamente de la línea principal a la línea de reserva en tiempo real. El OPB2 mejora la solidez de las redes ópticas al ofrecer conmutación por error en tiempo real de una línea principal comprometida a una línea de reserva preestablecida, lo que garantiza un flujo de datos ininterrumpido y la continuidad del servicio de red, algo esencial para mantener unas comunicaciones de alta calidad y evitar costosos tiempos de inactividad.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Longitud de onda de funcionamiento
C-Band: 1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
L-Band: 1570~1612nm (186.10~190.85THz)
Pérdidas en función de la longitud de onda
<0.5dB @C+L Band
Pérdida de inserción
Tx<4.0dB (3.5 típica)
Rx<1.5dB (0.8 típica)
Pérdida de retorno
>45dB
Velocidad de conmutación
<50ms (15 típica)
Rango de potencia de entrada
-30~25dB
Resolución de potencia
0.1dB (típica)
Precisión de potencia
-0.5~0.5dB
Pérdidas en función de la polarización
0.1dB
Dispersión del modo de polarización
<1ps/nm
Modo de trabajo
Reversión automática
No reversión automática
Modo umbral
Umbral relativo
Umbral absoluto
Consumo de energía
5W
Conector óptico
LC/UPC
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Tipo de switch
Enclavamiento
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 1 ranura en el chasis D7000-CH2U)
Peso
0.77kg
Temperatura de funcionamiento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Características
Módulo de protección de línea OLP 1+1
El OLP se utiliza en la protección de líneas de transmisión de red. Al supervisar en tiempo real el estado de la alimentación en la fibra óptica, puede proteger las líneas de los sistemas de transmisión óptica.
Precisión de potencia: -0.5-0.5dB
Mejorar la fiabilidad y estabilidad del sistema
Velocidad de conmutación < 50ms
c
Consumo de energía < 5W
Ahorra costes operativos
Garantiza la continuidad de la red con protección óptica de línea (OLP) 1+1
1+1 OLP puede proteger las redes de los fallos de enlace y utilizar un divisor óptico para puentear la señal óptica entre la fibra de trabajo y la fibra de protección, proporcionando una comunicación ininterrumpida.
Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Plataforma todo en uno, apta para múltiples escenarios
La serie D7000 se aplica a la capa central en la interconexión de centros de datos y redes metropolitanas, con varias interfaces de servicio y redes flexibles para diversos despliegues de redes de transporte.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

858,00 € (IVA excluido)

1.038,18 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes