Generisch kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 300 m über OM3 MMF mit einem LC-Duplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist mit SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW und 1000BASE-SX. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, 1G- und 10G-Ethernet usw.
![Generisches kompatibles optisches SFP+-Dual-Rate-1000BASE-SX- und 10GBASE-SR-850-nm-300-m-Duplex-LC/UPC-MMF-DOM-Transceivermodul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/74676.main.jpeg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisches kompatibles optisches SFP+-Dual-Rate-1000BASE-SX- und 10GBASE-SR-850-nm-300-m-Duplex-LC/UPC-MMF-DOM-Transceivermodul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74676.main.jpeg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+-Dual-Rate-1000BASE-SX- und 10GBASE-SR-850-nm-300-m-Duplex-LC/UPC-MMF-DOM-Transceivermodul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74676.B.jpeg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+-Dual-Rate-1000BASE-SX- und 10GBASE-SR-850-nm-300-m-Duplex-LC/UPC-MMF-DOM-Transceivermodul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74676.C.jpg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+-Dual-Rate-1000BASE-SX- und 10GBASE-SR-850-nm-300-m-Duplex-LC/UPC-MMF-DOM-Transceivermodul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74676.D.jpg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+-Dual-Rate-1000BASE-SX- und 10GBASE-SR-850-nm-300-m-Duplex-LC/UPC-MMF-DOM-Transceivermodul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74676.E.jpg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+-Dual-Rate-1000BASE-SX- und 10GBASE-SR-850-nm-300-m-Duplex-LC/UPC-MMF-DOM-Transceivermodul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74676.F.jpg)
Generisches kompatibles optisches SFP+-Dual-Rate-1000BASE-SX- und 10GBASE-SR-850-nm-300-m-Duplex-LC/UPC-MMF-DOM-Transceivermodul
Dual-Rate 1000BASE-SX und 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309041001438vy58o.jpg)
Erhöhen Sie die Bandbreite problemlos von 1G auf 10G mit dem Dual-Rate-Transceiver und steigern Sie so die Leistung bei minimaler Unterbrechung.
Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Zwecke zu bieten Netzwerkumgebungen.
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | — | — | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelabstand (Max) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km |
Kabeltyp | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm -6~ -1 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~-0,5 dBm |
Empfindlichkeit der Empfänger | <-11.1 dBm | — | — | <-11.1 dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Stromverbrauch | <1 W <0,5W | <2.9W <2,5 W | <2,5 W | <1 W | <1 W | <1 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
M***c
Slovenia
R***r
Switzerland
Toller Service, besten Dank!
N***z
Israel