FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.

Cisco SFP-10G-T-80-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 80 m optisches Transceiver-Modul

Bestseller #87588
Bestseller #87588

Broadcom ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

119,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T
141,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T
15.5K verkauft
46 Bewertungen
26 Fragen
1495 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
330 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cisco SFP-10G-T-80 kompatibles 10GBASE-T SFP+ Transceiver-Modul (Kupfer, 80m, RJ-45)

Das 10GBASE-T-Modul bietet Konnektivitätsoptionen mit Datenraten von 10 Gbit/s. Das Modul verfügt über einen SFP+-Formfaktor und eine RJ-45-Schnittstelle und ermöglicht die Verwendung von CAT6A/CAT7-Kabeln für den Anschluss an Endpunkte mit eingebetteten 10GBASE-T-Ports. Es unterstützt Entfernungen von bis zu 80 Metern und bietet eine kostengünstige Lösung für Verbindungen innerhalb und zwischen Racks.
Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 und SFP+ MSA. Jedes SFP-Transceiver-Modul wird einzeln für den Einsatz auf einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Unternehmensnetzwerke im LAN Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkorte über Kupferverbindungen.

Spezifikationen
Cisco kompatibel
SFP-10G-T-80
Händlername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10 Gbps
Leistungsaufnahme
≤2,5 W
Kabelreichweite (Max.)
80 m@Cat6a/Cat7 oder besser
Anschluss
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
MTBF
5.000.000 Stunden
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Mehr
10G-Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G-Konnektivität mit NIC
Produkte anzeigen
10G strukturierte Verkabelungsverbindungen
Produkte anzeigen
Leaf-Spine-Verbindungen
Produkte anzeigen

Merkmale

Flexibler Einsatz von lokalen Netzwerken

Es ist möglich, ein flexibles und kostengünstiges lokales Netzwerk mit vorinstallierten Ethernet-Kabeln über kurze Distanzen aufzubauen.

10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 2,5W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Datenrate (maximal)
10 Gbit/s
10 M/100 M/1 G/2,5 G/5 G/10 Gbit/s
10 Gbit/s
10 Gbit/s
10 Gbit/s
Kabelentfernung (max.)
30m
80m
30m
100m
30m
300m@OM3
400m@OM4
Kabeltyp
Cat6A/Cat7 oder besser
Cat6a/Cat7
Cat6A/Cat7 oder besser
Cat6A/Cat7 oder besser
MMF
Sendeleistung
-7,3~-1dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-11,1 dBm
Stromverbrauch
≤2,9 W
≤2,5 W
≤2,5 W
<1,8 W
≤2,5 W
<1 W
<0,5 W
Betriebstemperatur
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
-40 bis 85 °C (IND)
Spezifikationen

Cisco SFP-10G-T-80 kompatibles 10GBASE-T SFP+ Transceiver-Modul (Kupfer, 80m, RJ-45)

Das 10GBASE-T-Modul bietet Konnektivitätsoptionen mit Datenraten von 10 Gbit/s. Das Modul verfügt über einen SFP+-Formfaktor und eine RJ-45-Schnittstelle und ermöglicht die Verwendung von CAT6A/CAT7-Kabeln für den Anschluss an Endpunkte mit eingebetteten 10GBASE-T-Ports. Es unterstützt Entfernungen von bis zu 80 Metern und bietet eine kostengünstige Lösung für Verbindungen innerhalb und zwischen Racks.
Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 und SFP+ MSA. Jedes SFP-Transceiver-Modul wird einzeln für den Einsatz auf einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Unternehmensnetzwerke im LAN Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkorte über Kupferverbindungen.

Spezifikationen
Cisco kompatibel
SFP-10G-T-80
Händlername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10 Gbps
Leistungsaufnahme
≤2,5 W
Kabelreichweite (Max.)
80 m@Cat6a/Cat7 oder besser
Anschluss
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
MTBF
5.000.000 Stunden
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Mehr
10G-Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G-Konnektivität mit NIC
Produkte anzeigen
10G strukturierte Verkabelungsverbindungen
Produkte anzeigen
Leaf-Spine-Verbindungen
Produkte anzeigen
Merkmale
Flexibler Einsatz von lokalen Netzwerken

Es ist möglich, ein flexibles und kostengünstiges lokales Netzwerk mit vorinstallierten Ethernet-Kabeln über kurze Distanzen aufzubauen.

10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 2,5W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Datenrate (maximal)
10 Gbit/s
10 M/100 M/1 G/2,5 G/5 G/10 Gbit/s
10 Gbit/s
10 Gbit/s
10 Gbit/s
Kabelentfernung (max.)
30m
80m
30m
100m
30m
300m@OM3
400m@OM4
Kabeltyp
Cat6A/Cat7 oder besser
Cat6a/Cat7
Cat6A/Cat7 oder besser
Cat6A/Cat7 oder besser
MMF
Sendeleistung
-7,3~-1dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-11,1 dBm
Stromverbrauch
≤2,9 W
≤2,5 W
≤2,5 W
<1,8 W
≤2,5 W
<1 W
<0,5 W
Betriebstemperatur
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
-40 bis 85 °C (IND)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

119,00 € (exkl. MwSt.)

141,61 € (inkl. MwSt.)

1495 Stk. im DE-Lager
330 Stk. im Global-Lager