FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
01:09
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.

S5800-48MBQ - 48-Port Ethernet L3 Switch mit Advanced-Lizenz, 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS, VXLAN-BGP-EVPN

#185425
#185425

MLAG VXLAN MPLS LACP

3.506,93 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5800-48MBQ
5 verkauft
13 Bewertungen
5 Fragen
Models:
34 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 12.Juni2024
52 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juni2024
20 im Transit, holen Sie es sich bis 07.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

S5800-48MBQ, 48-Port Ethernet L3 Switch mit Advanced-Lizenz, 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+

Der S5800-48MBQ 48-Port Multi-Gigabit Ethernet Layer 3 Switch verfügt über 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T, 4x 10G/25G SFP28 und 2x 40G QSFP+ Ports. Der Managed Unternehmens-Switch bietet eine 600 Gbps Switch-Kapazität und eine 445,76 Mpps Weiterleitungsrate für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit.

Mit der erweiterten Lizenz kann der S5800-48MBQ über erweiterte Switching-Funktionen (einschließlich MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX) verfügen, die eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation bieten.

Spezifikationen
Ports
48x 100M/1000M/2,5 GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
Switch-Kapazität
600 Gbps
Weiterleitungsrate
445,76 Mpps
ARP-Tabelle
12.288
Max./Min. Latenzzeit
0,96 μs/0,66 μs
Flash-Speicher
8 GB EMMC (OS)/4 MB SPI Flash (Boot)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
MAC-Adresse
98K
Lüfter
4 (3+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Anzahl von VLANs
4.094
Jumbo Frame
9.600
DRAM
2 GB
MPLS
Unterstützt
VXLAN-BGP-EVPN
Unterstützt
Paketspeicher
9 MB
MTBF
99.936,04
Luftstrom
Front-to-Back
Max. Stromverbrauch
92W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Gigabit Access Switch with 25G and 40G Ports
Gigabit ports for access switches or servers, 25G and 40G ports for aggregation switches.
600 Gbps
Switching Capacity
445.76 Mpps
Forwarding Rate
Layer 3
Layer Type
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 3+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with front-to-back airflow automatically adjust fan speed to reduce power draw.

Support IPv4/IPv6 Dual-Stack

Dual-stack allows the current hybrid environment encompassing both IPv4 and IPv6, as well as the future migration to IPv6.

VXLAN-BGP-EVPN Achieves Arbitrary Migration of Virtual Machines

VXLAN-BGP-EVPN automatically discovers and establishes tunnels, enabling unrestricted and seamless migration of data center virtual machines with no user perception.

MLAG Realizes Uninterrupted Services

The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Upgraded to 2.5G for a Super-fast and Future-proof Network

48 ports of 2.5GBASE-T RJ-45 provide higher gigabit speeds and can meet devices access of different rates, especially the scenario of WIFI6 and next-generation multi-rate LAN wired network.

Aktualisierung Ihres Netzwerks für hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit dualen Links ausgestattet, die Engpässe beseitigen und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke mit zuverlässiger Leistung erreichen können.
Redundanz-Design
Verbesserung der Netzstabilität
40G Uplink
Hohe Bandbreite für vielfältige Anforderungen
Hierarchischer Aufbau
Einfach für zukünftige Expansion
OSPF für vereinfachtes Netzwerkmanagement
OSPF (Open Shortest Path First) vereinfacht Topologien durch Aufteilung autonomer Systeme in Bereiche, berechnet und erneuert automatisch den kürzesten Weg und reduziert so die Arbeitsstunden.
Flexible Verwaltung und Bedienung
Benutzer können das Gerät in Echtzeit konfigurieren, überwachen und Fehler beheben, ohne über CLI-Kenntnisse zu verfügen.
Einfache Verwaltung: Web, CLI, Telnet
Diverse Überwachungs- und Wartungsmöglichkeiten: SNMP, RMON, OAM, sFlow
Netzwerksicherheit: SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+
RJ45-Ports
48x 2500BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (Combo)
SFP-Ports
48x 1G SFP
8x 1G SFP (Combo)
PoE-Ports
SFP+-Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
24x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G-Ports
4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
Management-Layer
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking oder MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
yes
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Fan Speed (1)MPLS (1)Noise Figure (1)Port Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
    4.8
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    11
    2
    0
    0
    0

    Z***r

    United States

    04.11.2023
    5.0
    The stable performance and high reliability of this switch make it the ideal choice for my data center. Terrific!
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    r***n

    United States

    26.10.2023
    5.0
    This switch provides a variety of interface options, including multiple Gigabit Ethernet ports and 25Gb SFP28, 40Gb QSFP+ ports, to meet different scenarios and needs. For me, its flexibility is very important.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 2
    Kommentar 0

    C***e

    United States

    19.10.2023
    4.0
    The multi-gigabit ports of the switch make it easy to connect to other devices in my network, very usefully.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen