FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
01:20
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.
 Dieses Bild handelt von S5800-48F4SR.

S5800-48F4SR - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48x 1Gb SFP, 4x 10Gb SFP+, MPLS, MLAG

Bestseller #99540
Bestseller #99540

MLAG VXLAN PTP MPLS

1.598,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5800-48F4SR
1.901,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5800-48F4SR
1.1K verkauft
20 Bewertungen
40 Fragen
16 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
20 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
6 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 19. Juli., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S5800-48F4SR, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 48 x 1 Gbit SFP, mit 4 x 10 Gbit SFP+, Unterstützung MPLS&MLAG

S5800-48F4SR ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Switch mit 48x 1000M SFP und 4x 10Gb SFP+ Ports in einem kompakten 1U-Formfaktor. Das FSOS bietet robuste Funktionsunterstützung, wie z. B. die führenden Rechenzentrumsfunktionen: Priority Flow Control (PFC), Explicit Congestion Notification (ECN) und Rechenzentrums-TCP usw. Es unterstützt auch die MLAG-Funktion, die die Zuverlässigkeit der Netzwerkverbindungen verbessert Einzelplatinenqualität bis Gerätequalität.

Der Switch wurde von Grund auf mit der Kombination fortschrittlicher Hardware und Software entwickelt und bietet eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Gigabit Access Switch mit 10G-Ports
Gigabit-Ports für Access Switch oder Server, 10G-Ports für Core-Switches.
176 Gbit/s
Switching-Kapazität
132 Mpps
Weiterleitungsrate
Ebene 3
Ebenentyp
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+1 redundante Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

VXLAN erreicht unbegrenzte Datenübertragung

Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.

PTP (Precision Time Protocol) unterstützt eine Präzision im Submikrosekundenbereich

Mit PTP TC können Switches die Übertragungsverzögerung effektiv berechnen und beim Weiterleiten von Nachrichten einen Zeitausgleich durchführen, wodurch Zeitfehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden.

Verlustfreies Ethernet und kein Paketverlust

Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.

Spezifikationen

S5800-48F4SR, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 48 x 1 Gbit SFP, mit 4 x 10 Gbit SFP+, Unterstützung MPLS&MLAG

S5800-48F4SR ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Switch mit 48x 1000M SFP und 4x 10Gb SFP+ Ports in einem kompakten 1U-Formfaktor. Das FSOS bietet robuste Funktionsunterstützung, wie z. B. die führenden Rechenzentrumsfunktionen: Priority Flow Control (PFC), Explicit Congestion Notification (ECN) und Rechenzentrums-TCP usw. Es unterstützt auch die MLAG-Funktion, die die Zuverlässigkeit der Netzwerkverbindungen verbessert Einzelplatinenqualität bis Gerätequalität.

Der Switch wurde von Grund auf mit der Kombination fortschrittlicher Hardware und Software entwickelt und bietet eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Gigabit Access Switch mit 10G-Ports
Gigabit-Ports für Access Switch oder Server, 10G-Ports für Core-Switches.
176 Gbit/s
Switching-Kapazität
132 Mpps
Weiterleitungsrate
Ebene 3
Ebenentyp
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+1 redundante Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

VXLAN erreicht unbegrenzte Datenübertragung

Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.

PTP (Precision Time Protocol) unterstützt eine Präzision im Submikrosekundenbereich

Mit PTP TC können Switches die Übertragungsverzögerung effektiv berechnen und beim Weiterleiten von Nachrichten einen Zeitausgleich durchführen, wodurch Zeitfehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden.

Verlustfreies Ethernet und kein Paketverlust

Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.598,00 € (exkl. MwSt.)

1.901,62 € (inkl. MwSt.)

16 Stk. im DE-Lager
20 Stk. im Global-Lager