FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
01:09
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.
 Dieses Bild handelt von S5800-48MBQ.

S5800-48MBQ - 48-Port Ethernet L3 Switch, 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+, unterstützt MLAG

#127672
#127672

MLAG MPLS LACP

2.398,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5800-48MBQ
2.853,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5800-48MBQ
512 verkauft
13 Bewertungen
40 Fragen
Models:
20 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
61 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
15 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 24. Juni., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S5800-48MBQ, 48-Port Ethernet L3 Fully Managed Plus Switch, 48x 100M/1000M/2,5GbASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+

Der S5800-48MBQ 48-Port Multi-Gigabit Ethernet Layer 3 Switch verfügt über 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T, 4x 10G/25G SFP28 und 2x 40G QSFP+ Ports. Der Managed Unternehmens-Switch bietet eine 600 Gbps Switch-Kapazität und eine 445,76 Mpps Weiterleitungsrate für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit.

Der FS agile Managed Switch S5800-48MBQ unterstützt erweiterte Funktionen, einschließlich MLAG, IPv4/IPv6, SNMP usw. und ist ideal für Unternehmensnetzwerke, Wi-Fi 6 Access, Metro und HCI (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation.

Spezifikationen
Ports
48x 100M/1000M/2,5GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
Switch-Kapazität
600 Gbps
Weiterleitungsrate
445,76 Mpps
ARP-Tabelle
12.288
Max./Min. Latenz
0,96μs/0,66μs
Flash-Speicher
8GB EMMC (OS)/4MB SPI Flash (Boot)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
MAC-Adresse
98K
Lüfteranzahl
4 (3+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Anzahl von VLANs
4.094
Jumbo Frame
9.600
DRAM
2GB
MLAG
Unterstützt
BGP
Unterstützt
Paketspeicher
9MB
MTBF
99.936,04
Luftstrom
Front-to-Back
Max. Stromverbrauch
92W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen
Retail Networking Solution
Produkte anzeigen
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Produkte anzeigen
10G Interconnect
Produkte anzeigen

Merkmale

Gigabit Access Switch with 25G and 40G Ports
Gigabit ports for access switches or servers, 25G and 40G ports for aggregation switches.
600 Gbps
Switching Capacity
445.76 Mpps
Forwarding Rate
Layer 3
Layer Type
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 3+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with front-to-back airflow automatically adjust fan speed to reduce power draw.

Support IPv4/IPv6 Dual-Stack

Dual-stack allows the current hybrid environment encompassing both IPv4 and IPv6, as well as the future migration to IPv6.

MLAG Realizes Uninterrupted Services

Using the same model of switches, providing a distributed and redundant architecture for uninterrupted service upgrades, and fault isolation for minimized impact.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Upgraded to 2.5G for a Super-fast and Future-proof Network

48 ports of 2.5GBASE-T RJ-45 provide higher gigabit speeds and can meet devices access of different rates, especially the scenario of WIFI6 and next-generation multi-rate LAN wired network.

Upgrade Your Network To High Bandwidth And Scalability
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Redundancy Design
Improve Network Stability
10G Uplink
High Bandwidth Meets Diverse Needs
Hierarchical Design
Easy For Future Expansion
OSPF (Open Shortest Path First) für vereinfachtes Netzwerkmanagement
OSPF vereinfacht Topologien durch die Aufteilung autonomer Systeme in Bereiche, berechnet und erneuert automatisch den kürzesten Pfad und überträgt Verbindungsstatusinformationen, was die Arbeitsstunden reduziert.
Flexible Verwaltung und Bedienung
Benutzer können das Gerät in Echtzeit konfigurieren, überwachen und Fehler beheben, ohne über CLI-Kenntnisse zu verfügen.
Einfache Verwaltung: Web, CLI, Telnet
Diverse Überwachungs- und Wartungsmöglichkeiten: SNMP, RMON, OAM, sFlow
Netzwerksicherheit: SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+
RJ45 Ports
48x 2500BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (Combo)
SFP Ports
48x 1G SFP
8x 1G SFP (Combo)
PoE Ports
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
24x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
Management-Typ
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Management-Layer
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking oder MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyesyes
Spezifikationen

S5800-48MBQ, 48-Port Ethernet L3 Fully Managed Plus Switch, 48x 100M/1000M/2,5GbASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+

Der S5800-48MBQ 48-Port Multi-Gigabit Ethernet Layer 3 Switch verfügt über 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T, 4x 10G/25G SFP28 und 2x 40G QSFP+ Ports. Der Managed Unternehmens-Switch bietet eine 600 Gbps Switch-Kapazität und eine 445,76 Mpps Weiterleitungsrate für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit.

Der FS agile Managed Switch S5800-48MBQ unterstützt erweiterte Funktionen, einschließlich MLAG, IPv4/IPv6, SNMP usw. und ist ideal für Unternehmensnetzwerke, Wi-Fi 6 Access, Metro und HCI (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation.

Spezifikationen
Ports
48x 100M/1000M/2,5GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
Switch-Kapazität
600 Gbps
Weiterleitungsrate
445,76 Mpps
ARP-Tabelle
12.288
Max./Min. Latenz
0,96μs/0,66μs
Flash-Speicher
8GB EMMC (OS)/4MB SPI Flash (Boot)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
MAC-Adresse
98K
Lüfteranzahl
4 (3+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Anzahl von VLANs
4.094
Jumbo Frame
9.600
DRAM
2GB
MLAG
Unterstützt
BGP
Unterstützt
Paketspeicher
9MB
MTBF
99.936,04
Luftstrom
Front-to-Back
Max. Stromverbrauch
92W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen
Retail Networking Solution
Produkte anzeigen
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Produkte anzeigen
10G Interconnect
Produkte anzeigen
Merkmale
Gigabit Access Switch with 25G and 40G Ports
Gigabit ports for access switches or servers, 25G and 40G ports for aggregation switches.
600 Gbps
Switching Capacity
445.76 Mpps
Forwarding Rate
Layer 3
Layer Type
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 3+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with front-to-back airflow automatically adjust fan speed to reduce power draw.

Support IPv4/IPv6 Dual-Stack

Dual-stack allows the current hybrid environment encompassing both IPv4 and IPv6, as well as the future migration to IPv6.

MLAG Realizes Uninterrupted Services

Using the same model of switches, providing a distributed and redundant architecture for uninterrupted service upgrades, and fault isolation for minimized impact.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Upgraded to 2.5G for a Super-fast and Future-proof Network

48 ports of 2.5GBASE-T RJ-45 provide higher gigabit speeds and can meet devices access of different rates, especially the scenario of WIFI6 and next-generation multi-rate LAN wired network.

Upgrade Your Network To High Bandwidth And Scalability
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Redundancy Design
Improve Network Stability
10G Uplink
High Bandwidth Meets Diverse Needs
Hierarchical Design
Easy For Future Expansion
OSPF (Open Shortest Path First) für vereinfachtes Netzwerkmanagement
OSPF vereinfacht Topologien durch die Aufteilung autonomer Systeme in Bereiche, berechnet und erneuert automatisch den kürzesten Pfad und überträgt Verbindungsstatusinformationen, was die Arbeitsstunden reduziert.
Flexible Verwaltung und Bedienung
Benutzer können das Gerät in Echtzeit konfigurieren, überwachen und Fehler beheben, ohne über CLI-Kenntnisse zu verfügen.
Einfache Verwaltung: Web, CLI, Telnet
Diverse Überwachungs- und Wartungsmöglichkeiten: SNMP, RMON, OAM, sFlow
Netzwerksicherheit: SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+
RJ45 Ports
48x 2500BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (Combo)
SFP Ports
48x 1G SFP
8x 1G SFP (Combo)
PoE Ports
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
24x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
Management-Typ
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Management-Layer
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking oder MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

2.398,00 € (exkl. MwSt.)

2.853,62 € (inkl. MwSt.)

20 Stk. im DE-Lager
61 Stk. im Global-Lager