S5800-48T4S ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Switch mit 48x 10/100/1000BASE-T RJ45-Zugangsports und 4x 10-Gbit-Uplink-Ports in einem kompakten 1U-Formfaktor. Der leistungsstarke Switch bietet eine nicht blockierende Weiterleitung von 176 Gbit/s in Kombination mit funktionsreichem L2- und L3-Switching. Mit der erweiterten Lizenz kann S5800-48T4S erweiterte Switching-Funktionen erhalten (einschließlich MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP). -EVPN, IPFIX) bietet eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5800-48T4S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch mit Advanced-Lizenz, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+, unterstützt MPLS, VXLAN-BGP-EVPN
S5800-48T4S, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch mit erweiterter Lizenz, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10 Gbit SFP+, Unterstützung MPLS&MLAG
Merkmale
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Mit PTP TC können Switches die Übertragungsverzögerung effektiv berechnen und beim Weiterleiten von Nachrichten einen Zeitausgleich durchführen, wodurch Zeitfehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden.
Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.
RJ45-Ports | 48x 1000BASE-T | 48x 2500BASE-T | — | 8x 1000BASE-T (Kombi) | 48x 10GBASE-T | — |
SFP-Ports | — | — | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (Kombi) | — | — |
SFP+-Ports | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ | — | 24x 10G SFP+ |
25G/40G/100G-Ports | — | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 4x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ |
Verwaltungsschicht | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Zeitmanagement | PTP | NTP | PTP | NTP | NTP | PTP |
MLAG | ||||||
VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Link-Aggregation | ||||||
Unterstützung für statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX | — | — | — | — | ||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile |
Videos
S5800-48T4S, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch mit erweiterter Lizenz, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10 Gbit SFP+, Unterstützung MPLS&MLAG
S5800-48T4S ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Switch mit 48x 10/100/1000BASE-T RJ45-Zugangsports und 4x 10-Gbit-Uplink-Ports in einem kompakten 1U-Formfaktor. Der leistungsstarke Switch bietet eine nicht blockierende Weiterleitung von 176 Gbit/s in Kombination mit funktionsreichem L2- und L3-Switching. Mit der erweiterten Lizenz kann S5800-48T4S erweiterte Switching-Funktionen erhalten (einschließlich MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP). -EVPN, IPFIX) bietet eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation.
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Mit PTP TC können Switches die Übertragungsverzögerung effektiv berechnen und beim Weiterleiten von Nachrichten einen Zeitausgleich durchführen, wodurch Zeitfehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden.
Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.
RJ45-Ports | 48x 1000BASE-T | 48x 2500BASE-T | — | 8x 1000BASE-T (Kombi) | 48x 10GBASE-T | — |
SFP-Ports | — | — | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (Kombi) | — | — |
SFP+-Ports | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ | — | 24x 10G SFP+ |
25G/40G/100G-Ports | — | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 4x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ |
Verwaltungsschicht | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Zeitmanagement | PTP | NTP | PTP | NTP | NTP | PTP |
MLAG | ||||||
VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Link-Aggregation | ||||||
Unterstützung für statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX | — | — | — | — | ||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.697,00 € (exkl. MwSt.)