10GBASE-SR kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 400 m Verbindungslänge über OM4 MMF (300 m über OM3 MMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae konform. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, bei Außenanwendungen, im Schienenverkehr und bei intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM Optisches Transceiver-Modul (Industrie) für FS-Switches
#111918
#111918
27,37 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
3K verkauft
26 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
Kompatibilität:
2061 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
112 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850 nm, 300 m, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GSR-85-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.3125 Gbps
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabeldistanz
300 m
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8~1 dbm
Empfängerempfindlichkeit
< -11.1 dbm
Leistungsbudget
3.1 db
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Typischer Stromverbrauch
≤0,5W
Extinktionsverhältnis
3 db
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185°F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver mit 0,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85 °C
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | — | — | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelabstand (Max) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km |
Kabeltyp | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm -6~ -1 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~-0,5 dBm |
Empfindlichkeit der Empfänger | <-11.1 dBm | — | — | <-11.1 dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Stromverbrauch | <1 W <0,5W | <2.9W <2,5 W | <2,5 W | <1 W | <1 W | <1 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Matching Cables (2)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Product Recommendation (1)Radiator (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
26
0
0
0
0
C***y
United States
18.01.2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0K***h
United States
15.01.2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0G***i
Germany
08.01.2024
Sehr informativer Web-Auftritt. Einfacher Bestellprozess , transparente Statusverfolgung und super-schnelle Lieferung. So wünscht man sich das! Bitte weiter so.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen