XProtect Professional+ — это программное обеспечение для управления IP-видео (VMS), разработанное для предприятий среднего размера и поддерживающее неограниченное количество камер, устройств и серверов. Включая многоуровневые карты и полные возможности управления тревогами, операторы имеют полный обзор всей установки, что делает ее идеальным выбором для таких учреждений, как школы, торговые сети и производственные предприятия.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Milestone XProtect Professional+ лицензия на устройство
XProtect Professional+, программное обеспечение для управления видео для среднего бизнеса
XProtect Professional+ создан для того, чтобы предоставить вам самый надежный механизм записи в отрасли, одновременно повышая общую производительность вашего оборудования. Разработан экспертами в области видеонаблюдения, чтобы обеспечить высочайшую производительность на рынке, на которую вы всегда можете положиться.
С XProtect Professional+ вы можете масштабировать систему до любого размера, от небольших систем с 10 камерами до систем, состоящих из сотен камер, расположенных на нескольких площадках.
Если вы хотите снизить риск безопасности вашей системы и защитить ее от внутренних и внешних угроз безопасности наиболее оптимальным способом, будьте уверены, что XProtect Professional+ обеспечит вам необходимую защиту.
Вместо того, чтобы привязываться к предложениям продуктов одной компании, архитектура открытой платформы XProtect Professional+ дает вам возможность воспользоваться инновациями всей отрасли, значительно повысив ценность вашей системы видеонаблюдения.
Когда вам нужно оставаться в курсе всей установки, чтобы вы могли быстро реагировать на инциденты, XProtect Professional+ предоставляет все это.