Videoregistratori
Uscita Video HDMI 4K
L'immagine di alta qualità fino a 8MP (4K) e la visualizzazione di più canali su uno schermo ti assicurano di non perdere mai alcun dettaglio.
Ricerca Efficiente e Intelligente
I video delle telecamere possono essere riprodotti simultaneamente. La funzione di ricerca intelligente consente di trovare rapidamente il filmato di destinazione.
Gestioni Multipli
Gestito da remoto tramite un browser web, VMS (Video Management Software) e App mobile, fornendo facilità e convenienza.
IPSAN
Trasferimento dati ad alta velocità
Utilizza reti dedicate ad alta velocità per trasferire dati tra server e dispositivi di archiviazione, fornendo un accesso rapido e affidabile ai dati archiviati.
Alta scalabilità
Per espandere la capacità di archiviazione e realizzare il backup dei dati, vengono raggruppati più dispositivi IP SAN che consentono a più server di accedere a dispositivi di archiviazione condivisi.
Gestione integrata
Gestione unificata di telecamera di sicurezza, controllo accessi, videoregistratore, decoder e così via, migliorare la sicurezza informatica con la gestione dei ruoli utente
Scheda SD Mico
Registra più video
Con capacità fino a 128GB, puoi registrare e salvare più filmati tra una riscrittura e l'altra, perfetto per la tua dash cam o il sistema di monitoraggio domestico.
Lettura e Scrittura ad Alta Velocità
La velocità di lettura è fino a 90 MB/s e quella di scrittura fino a 65 MB/s, in modo da poter godere di un'esperienza di registrazione e riproduzione video fluida.
Sistemi operativi flessibili
Adotta il formato exFAT, che può sostituire FAT32, è adatto per archiviare file di grande capacità, utilizzati universalmente sui sistemi operativi Mac e Windows.
La Sicurezza non si Spegne Mai
Per un sistema di sicurezza affidabile, scegli i videoregistratori e l'archiviazione FS. Ricevono video dalle telecamere di sicurezza, quindi convertono il video e lo memorizzano sul disco rigido o sulla scheda SD per un successivo recupero, formando una soluzione completa per l'archiviazione della videosorveglianza.
Registrazione e Riproduzione 24/7
Fornire sicurezza per ogni ora e ogni giorno. Adottando il formato avanzato H.265, offre giorni di archiviazione più lunghi.
Protezione dei Dati a Tutto tondo
Effettua un grande miglioramento dell'affidabilità dei dati attraverso la tecnologia RAID, ANR, N+1 o N+M
ONVIF Garantisce la Compatibilità
Stabilire una rete stabile e variegata, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Categorie di Prodotto
-
Videoregistratori
Registra video da telecamere collegate e lo spazio di archiviazione può essere ampliato aggiungendo o sostituendo il disco rigido, ideale per le piccole e medie imprese.
-
IPSAN
Integrare archiviazione iSCSI, elaborazione RAID e tecnologia di gestione del disco all'avanguardia, utilizzata principalmente nelle medie e grandi imprese.
-
Scheda SD Mico
Supporta il monitoraggio della salute e fornisce un'archiviazione continua e affidabile, adatta per scenari di registrazione degli eventi come le telecamere di sicurezza.
Videoregistratori
Registra video da telecamere collegate e lo spazio di archiviazione può essere ampliato aggiungendo o sostituendo il disco rigido, ideale per le piccole e medie imprese.
IPSAN
Integrare archiviazione iSCSI, elaborazione RAID e tecnologia di gestione del disco all'avanguardia, utilizzata principalmente nelle medie e grandi imprese.
Scheda SD Mico
Supporta il monitoraggio della salute e fornisce un'archiviazione continua e affidabile, adatta per scenari di registrazione degli eventi come le telecamere di sicurezza.
Caratteristiche
Scenari
-
Caratteristica
1. Il video ad alta definizione di 12MP può raccogliere maggiori dettagli.
2. I miglioramenti intelligenti dell'immagine (WDR/3D DNR) possono aiutarti a ottenere un'immagine più chiara e fluida.
3. La funzione di ricerca intelligente consente di trovare rapidamente il filmato di destinazione.
4. La piattaforma di gestione video unifica la gestione dei dispositivi front-end e controlla lo schermo in tempo reale.
5. La telecamera supporta la funzione di allarme trigger multi-evento.
6. Il personale remoto può sincronizzare le informazioni di allarme tramite SMS, e-mail e piattaforma di gestione.
Soluzione Correlata
Successo del Cliente
Il Sistema di Videosorveglianza FS Aiuta le Università a Costruire un Campus Sicuro
FS Aiuta i Negozi al Dettaglio a Funzionare senza Impegni con il suo Sistema di Videosorveglianza
La Sorveglianza di Sicurezza Intelligente Aiuta L'Industria Mineraria a Raggiungere Un'Implementazione Intelligente, Efficiente e Sicura
Il Sistema di Videosorveglianza FS Aiuta le Università a Costruire un Campus Sicuro
FS Aiuta i Negozi al Dettaglio a Funzionare senza Impegni con il suo Sistema di Videosorveglianza
La Sorveglianza di Sicurezza Intelligente Aiuta L'Industria Mineraria a Raggiungere Un'Implementazione Intelligente, Efficiente e Sicura
Risorse
- Documenti Tecnici
- Telecamere di Rete Manuale Utente
- IPC201-2M-B Guida Rapida
- IPC701-12M-F Datasheet
- Centro di Conoscenza
- Quanti Diversi Tipi di Telecamere di Sicurezza ci sono sul Mercato?
- Ampia Gamma Dinamica (WDR) nelle Telecamere IP
- Videosorveglianza Data Center: Un Must per la Sicurezza
- Servizio e Supporto
- FAQ
- Centro Strumenti
- Garanzia dei Prodotti