1 risultato per „99731“
Prodotto
"99731" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Personalizzato 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) #99740
Semtech | BOX | ≤4.5W | Duplex LC | SMF /Industriale1.098,00 € (Excl. IVA)1.339,56 € (Incl. IVA) 1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 mag., 202411 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio Italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo