1 risultato per „97306“
Prodotto
"97306" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
- Hot
Generico Compatibile 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico #128245
Broadcom 7nm DSP | Broadcom VCSEL | SiPh-Based | ≤ 8W | MTP®-12 | SMF | 4x 100G-DR699,00 € (Excl. IVA)852,78 € (Incl. IVA) 10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 mag., 2024171 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio Italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo