Il SFP28 transceiver fornisce un throughput 25GBase-SR fino a 100m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per l'Ethernet 25G, i data center e le reti wireless 5G, ed è adatto sia per le distribuzioni all'aperto che al chiuso. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS per 5G Wireless
25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico Industriale per Data Center e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico Industriale per Data Center e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Il SFP28 transceiver fornisce un throughput 25GBase-SR fino a 100m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per l'Ethernet 25G, i data center e le reti wireless 5G, ed è adatto sia per le distribuzioni all'aperto che al chiuso. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
56,00 € (Excl. IVA)
68,32 € (Incl. IVA)