FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 16FMTPOM4.
01:10
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda 16FMTPOM4.
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .

3m (10ft) MTP®-16 APC (Femmina) a MTP®-16 APC (Femmina) OM4 Cavo Trunk Elite Multimodale, 16 Fibre, Plenum (OFNP), Magenta, per 400G Connessione di Rete

#93746
#93746

400G SR8

169,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: 16FMTPOM4
206,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: 16FMTPOM4
307 Venduti
18 Recensioni
15 Domande
27 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

16 Fibre MTP Femmina a MTP Femmina OM4 Cavo Trunk Multimodale

16 Fibre Cavo trunk MTP è progettato per 400G QSFP-DD SR8 ottiche di collegamento diretto e trasmissione di supporto 400G per il Data Center Hyperscale. Con i connettori US Conec MTP e la fibra Corning Clearcurve, è ottimizzato per patch di fibra ad alta densità nei centri dati che hanno bisogno di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.

Nota: I connettori US Conec MTP sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
100m a 850nm
10G Distanza Ethernet
300m a 850nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
RoHS Stato di Conformità
Conforme
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3 dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6 dB/km
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Guaina Cavo
LSZH
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
* MTP® è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP® ad alte prestazioni.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

La Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile

I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.

Connettore MTP® US Conec

Fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.

Fibra Corning ClearCurve®

Consentono di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.

Plenum (OFNP) Rivestimento Esterno

Resistenza al fuoco e bassa fumosità per ridurre al minimo i danni.

Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
Riducete al minimo gli sprechi, ottimizzate la gestione dei cavi e velocizzate l'implementazione per ridurre i costi di installazione.
Data Center
Reti di Area di Storage (SAN)
Sale di Comunicazione
Fibra Pulita Significa Prestazioni
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei Connettori MTP®/MPO con il Pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente per cassette.

Specifiche

16 Fibre MTP Femmina a MTP Femmina OM4 Cavo Trunk Multimodale

16 Fibre Cavo trunk MTP è progettato per 400G QSFP-DD SR8 ottiche di collegamento diretto e trasmissione di supporto 400G per il Data Center Hyperscale. Con i connettori US Conec MTP e la fibra Corning Clearcurve, è ottimizzato per patch di fibra ad alta densità nei centri dati che hanno bisogno di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.

Nota: I connettori US Conec MTP sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
100m a 850nm
10G Distanza Ethernet
300m a 850nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
RoHS Stato di Conformità
Conforme
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3 dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6 dB/km
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Guaina Cavo
LSZH
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
* MTP® è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP® ad alte prestazioni.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile

I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.

Connettore MTP® US Conec

Fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.

Fibra Corning ClearCurve®

Consentono di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.

Plenum (OFNP) Rivestimento Esterno

Resistenza al fuoco e bassa fumosità per ridurre al minimo i danni.

Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
Riducete al minimo gli sprechi, ottimizzate la gestione dei cavi e velocizzate l'implementazione per ridurre i costi di installazione.
Data Center
Reti di Area di Storage (SAN)
Sale di Comunicazione
Fibra Pulita Significa Prestazioni
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei Connettori MTP®/MPO con il Pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente per cassette.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

169,00 € (Excl. IVA)

206,18 € (Incl. IVA)

27 In Magazzino Globale