L'estensore HDMI 4K a 30Hz fornisce trasmissione a lungo raggio di segnali HDMI, audio su una singola fibra. Progettato per l'affidabilità e l’eccezionale prestazioni delle immagini ad alta risoluzione, utilizza la tecnologia interamente digitale per offrire una perfetta trasmissione pixel per pixel delle immagini nei video da computer HDMI con una risoluzione fino a 3840 * 2160. Progettato specificamente per i sistemi AV, l’estensore include molte funzioni compatibili con gli integratori come una modalità di emulazione EDID, controllo RS-232 e monitoraggio del sistema in tempo reale.
Clicca per aprire la vista espansa
Set Estensore 4K HDMI con Audio, EDID e RS232 tramite Fibra LC singola per 10km
Estensore HDMI 3840 * 2160 a 30Hz tramite fibra a 10 km
Caratteristiche
La custodia Alufer ad alto impatto con prese d'aria protegge l'interno e offre un'eccellente dissipazione del calore che migliora ulteriormente la durabilita' per prestazioni affidabili e a lunga durata.
4KHDMIRSF presenta un video estensore premium, progettato e prodotto da FS. Goditi video chiari e luminosi con resa cromatica e nitidezza accurate anche durante la trasmissione a lunga distanza.
RS-232 a 3 cavi fino a 115200 baud include TX, RX e GND, che si collegano a un dispositivo in grado di controllare i comandi RS232 TX / RX.
È ideale per una vasta gamma di applicazioni che richiedono la trasmissione a lunga distanza di contenuti ad alta risoluzione con la massima qualità. Installazione plug-in-play, non è richiesta l'installazione di software o hardware.
Estensore HDMI 3840 * 2160 a 30Hz tramite fibra a 10 km
L'estensore HDMI 4K a 30Hz fornisce trasmissione a lungo raggio di segnali HDMI, audio su una singola fibra. Progettato per l'affidabilità e l’eccezionale prestazioni delle immagini ad alta risoluzione, utilizza la tecnologia interamente digitale per offrire una perfetta trasmissione pixel per pixel delle immagini nei video da computer HDMI con una risoluzione fino a 3840 * 2160. Progettato specificamente per i sistemi AV, l’estensore include molte funzioni compatibili con gli integratori come una modalità di emulazione EDID, controllo RS-232 e monitoraggio del sistema in tempo reale.
La custodia Alufer ad alto impatto con prese d'aria protegge l'interno e offre un'eccellente dissipazione del calore che migliora ulteriormente la durabilita' per prestazioni affidabili e a lunga durata.
4KHDMIRSF presenta un video estensore premium, progettato e prodotto da FS. Goditi video chiari e luminosi con resa cromatica e nitidezza accurate anche durante la trasmissione a lunga distanza.
RS-232 a 3 cavi fino a 115200 baud include TX, RX e GND, che si collegano a un dispositivo in grado di controllare i comandi RS232 TX / RX.
È ideale per una vasta gamma di applicazioni che richiedono la trasmissione a lunga distanza di contenuti ad alta risoluzione con la massima qualità. Installazione plug-in-play, non è richiesta l'installazione di software o hardware.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
629,00 € (Excl. IVA)
767,38 € (Incl. IVA)