Il modulo 10GBASE-T offre opzioni di connettività con tassi di dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni transceiver modulo SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![Intel Compatible SFP+ 10GBASE-T Copper 30m RJ-45 Transceiver Module (LOS) Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230619144153k342a7.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel Compatible SFP+ 10GBASE-T Copper 30m RJ-45 Transceiver Module (LOS) Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153k342a7.jpg)
![Intel Compatible SFP+ 10GBASE-T Copper 30m RJ-45 Transceiver Module (LOS) Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144154gyxnsa.jpg)
![Intel Compatible SFP+ 10GBASE-T Copper 30m RJ-45 Transceiver Module (LOS) Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Intel Compatible SFP+ 10GBASE-T Copper 30m RJ-45 Transceiver Module (LOS) Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Intel Compatible SFP+ 10GBASE-T Copper 30m RJ-45 Transceiver Module (LOS) Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Intel Compatible SFP+ 10GBASE-T Copper 30m RJ-45 Transceiver Module (LOS)
Intel Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
Interfaccia RJ45 con possibilità di sostituzione a caldo, Plug and Play, progettata per connessioni Ethernet 10G all'interno di rack e tra rack adiacenti tramite cavo Cat 6a/7.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connettore | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Distanza di Cavo (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio |
Consumo di Energia | <2.5W | <2.5W | <2.9W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
H***s
United States
B***g
Netherlands
Works perfectly with non fs switches and Nics
B***g
Netherlands
Works perfectly with non fs switches and Nics