1 risultato per „88018“
Prodotto
"88018" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
Personalizzato 25G SFP28 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore #88021
≤1.5W | Duplex LC | SMF799,00 € (Excl. IVA)974,78 € (Incl. IVA) 10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 mag., 202424 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio Italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo