Il Cisco-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 100Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1310nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 100BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco GLC-FE-100BX-D Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver
Cisco GLC-FE-100BX-D Compatibile 100BASE-BX-D SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 10km, SC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cisco GLC-FE-100BX-D Compatibile 100BASE-BX-D SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 10km, SC, DOM)
Il Cisco-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 100Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1310nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 100BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
11,00 € (Excl. IVA)
13,42 € (Incl. IVA)