1 risultato per „85134“
Prodotto
"85134" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore #85136
≤1W | BIDI | Simplex LC | SMF89,00 € (Excl. IVA)108,58 € (Incl. IVA) 217 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 03 mag., 202438 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo