Il Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 150m su fibra multimodale (MMF) OM3 e 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba 40GBASE-LM4 standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.
![Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220809093741agw474.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/images/nPCnlYpcmJgQIIv8.jpg)
![Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093741agw474.jpg)
![Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093745q5grtv.jpg)
![Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208090937481rjx1n.jpg)
![Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093751aqg7kc.jpg)
![Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093754inmsqx.jpg)
![Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093758wwwxjv.jpg)
Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico
#75302
#75302
376,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LX4-40G
64 Venduti
174 Recensioni
9 Domande
Transceiver Types:
126 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
322 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Edge-Core ET6401-LX4 Compatibile 40GBASE-ET6401-LX4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF/MMF, 1310nm, 150m/2km, LC, DOM)
Specifiche
Compatibile con Edge-Core
ET6401-LX4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
150m@OM3/2km@SMF
Connettore
Duplex LC
Media
MMF/SMF
Tipo di Trasmettitore
CWDM4 DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX (MMF)
-7~4.3dBm
Potenza TX (SMF)
-10~2.3dBm
Sensibilità del Ricevitore (MMF)
< -10dBm
Sensibilità del Ricevitore (SMF)
<-13.7dBm
Sovraccarico del Ricevitore (MMF)
4.3dBm
Sovraccarico del Ricevitore (SMF)
2.3dBm
Budget energetico (MMF)
3.5dB
budget di potenza (SMF)
0.5dB
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40Gigabit Ethernet, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Un Percorso di Migrazione senza Soluzione di Continuità dal Duplex 10G al 40G
Aggiornamento da 10G a 40G senza cambiare l'infrastruttura di cablaggio in fibra multimodale duplex.
Prestazioni e Qualità Leader per 40G
Compreso nel chip Macom, il transceiver QSFP+ offre alta velocità e bassa alimentazione nei collegamenti 40G.
Chip Macom
Trasmissione Stabile
≤3.5W
Basso Consumo Energetico
CWDM4 DFB Laser
SMF/MMF Applicazione
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306271228299x587f.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1271nm,1291nm,
1311nm,1331nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Raccomandazione di Prodotto (4)Compatibilità (2)Matching Transceiver (2)BIDI vs LX4 (1)Tipo di Cavo (1)Modulo Equivalente (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
153
13
8
0
0
T***e
Colombia
July 28, 2020
Very happy with the modules and services offered by FS.com. I ordered QSFP+ modules to fit for my computing networks. They can receive and forward without frame loss. Customer service was excellent, I had queries to the technical team about what I was ordering and to the sales team about the delivery, each time the response was helpful, accurate and professional.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0G***e
United States
June 02, 2020
We always have a wonderful shopping experience here. We were looking for some 40G transceivers with low power consumption of less than 4.5W for our Cisco ASR 9000 Series switches. Then our Account Manager gave us a quick response and recommended the QSFP+ UNIV and QSFP+ SR modules. Considering the existing LC cables we have, we chose the first solution and ordered twenty QSFP+ UNIV transceivers. We were happy they came without breakage. FS always does a good job of packaging and delivery. We plug them into our switches and they are recognized immediately. As they are supposed to be, they are plug and play as well as fully functional in our Cisco switches. No compatibility problems so far. They have worked flawlessly and operated at a full speed, no packet loss or interface issues or anything like that. Much thanks to FS!
Acquisto verificato
Utile 18
Commento 0K***r
Canada
May 19, 2020
This isn’t the first time I've ordered fiber optic products here. The services they provided were out of my expectations every time. All FS guys were very enthusiastic, professional and gave me a quick response to every problem I encountered. Also the modules can work flawlessly with my Cisco gear. Five stars!
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente