Il Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 400m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e IEEE 802.3a e 10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, il core aziendale, i livelli di distribuzione.
![Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221010143913tld6gu.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143913tld6gu.jpg)
![Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143915z8ouyk.jpg)
![Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210101439189ud4p4.jpg)
![Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143920k2v5wt.jpg)
![Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143921ifa3zr.jpg)
![Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208180956296d4knn.jpg)
Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico
#75303
#75303
79,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
43 Venduti
308 Recensioni
10 Domande
Transceiver Types:
86 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
78 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
Edge-Core ET6401-CSR4 Compatibile 40GBASE-CSR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Compatibile con Edge-Core
ET6401-CSR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
42Gbps (4×10.5Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
400m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.9dBm
Powerbudget
2.4dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526668826281b202ca84c1.88517840.jpeg.webp)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Juniper EX Series (2)Matching Cavi (2)Raccomandazione di Prodotto (2)Breakout 4x10G (1)Compatibilità (1)Compatible Brand (1)Matching Transceiver (1)Confronto Prodotti (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
236
58
14
0
0
A***e
Taiwan, China
September 04, 2023
Good. Fast. Package Completed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***l
Cuba
August 03, 2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0B***l
United States
July 17, 2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente