Il Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile QSFP+ Transceiver adotta 12 fibre MTP/MPO connettori maschi, raggiungendo un collegamento fino a 150m su OM4 MMF (100m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti informatiche del campus e, le interconnessioni all'interno e tra gli switch, i router, i NIC e le attrezzature di trasporto.
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202206301201203h4fti.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/images/20240127112859bpfz1e.jpg)
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301201203h4fti.jpg)
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630120123z1e92c.jpg)
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711102549iedntq.jpg)
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630120125arisxr.jpg)
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207111025512xski1.jpg)
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011621407juhgl.jpg)
![Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808095342fmd9nd.jpg)
Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico
#75298
#75298
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
834 Venduti
842 Recensioni
8 Domande
Transceiver Types:
3996 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
303 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Edge-Core ET6401-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Compatibile con Edge-Core
ET6401-SR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
42Gbps (4×10.5Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
150m@OM4/100m@OM3
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.6~1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
Powerbudget
3.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230603113325grs1qj.jpg)
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Matching Cavi (2)Applicazione (1)Breakout 4x10G (1)Tipo di Cavo (1)Compatibilità (1)Pulizia del Connettore (1)FS Box (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
684
124
33
1
0
R***r
August 06, 2023
Good product, good price, excellent service. Thanks, FS.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***I
Spain
November 04, 2022
I received my order
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***e
France
October 21, 2022
We received all the ordered equipment. The transceivers look good so far, both switches recognized them.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente