Il Avaya QSFP-40G-UNIV Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 150m su fibra multimodale (MMF) OM3 e 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba 40GBASE-LM4 standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.
Clicca per aprire la vista espansa
Avaya QSFP-40G-UNIV Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico
Avaya QSFP-40G-UNIV Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF/MMF, 1310nm, 150m/2km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
Aggiornamento da 10G a 40G senza cambiare l'infrastruttura di cablaggio in fibra multimodale duplex.
Riconfigurando il transceiver per funzionare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
Avaya QSFP-40G-UNIV Compatibile 40GBASE-LX4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF/MMF, 1310nm, 150m/2km, LC, DOM)
Il Avaya QSFP-40G-UNIV Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 150m su fibra multimodale (MMF) OM3 e 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba 40GBASE-LM4 standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Aggiornamento da 10G a 40G senza cambiare l'infrastruttura di cablaggio in fibra multimodale duplex.
Riconfigurando il transceiver per funzionare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
309,00 € (Excl. IVA)
376,98 € (Incl. IVA)