Questo Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE29-10 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-CWDM throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1290nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, CPRI e eCPRI standard.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE29-10 Compatibile 25G 1290nm CWDM SFP28 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE29-10 Compatibile 25G CWDM SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1290nm, 10km, LC, DOM)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE29-10 Compatibile 25G CWDM SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1290nm, 10km, LC, DOM)
Questo Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE29-10 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-CWDM throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1290nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, CPRI e eCPRI standard.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
79,00 € (Excl. IVA)
96,38 € (Incl. IVA)