FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC UPC Duplex OM5 Multimodale Banda Larga PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74359
#74359

BIF 40/100G SWDM Reti

5,80 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM5LCDX
7,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM5LCDX
3.7K Venduti
15 Recensioni
7 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connettore A:
LC UPC
Connettore B:
LC UPC
Rivestimento cavo:
PVC
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC UPC Duplex OM5 Multimodale Wideband Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Fibra multimodale OM5 a banda larga insensibile alla piegatura ottimizzata per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-953nm, che consente di supportare in modo ottimale le applicazioni emergenti di Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che riducono il numero di fibre parallele di almeno un fattore quattro per consentire l'uso continuo di due sole fibre (anziché otto) per la trasmissione di 40Gb/s e 100Gb/s e un numero ridotto di fibre per velocità superiori.

OM5 soddisfa i requisiti TIA-492AAE e la bozza IEC 60793-2-10 A1a.4 ed è completamente compatibile con le reti e le applicazioni OM4 esistenti. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Distanza Ethernet 40G
440m a 850nm
Distanza Ethernet 100G
150m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Larghezza di Banda Modale Effettiva
(a 850nm)
≥4700 MHz·km
Larghezza di Banda Modale Effettiva
(a 953nm)
≥2470 MHz·km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura di Funzionamento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

OM5 Fiber - Ready for Next-Generation Wideband Networks

OM5 wideband multimode fiber allows to transmit multiple signals on one fiber, increasing the bandwidth of a single fiber by a factor of at least four.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Specifiche

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC UPC Duplex OM5 Multimodale Wideband Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Fibra multimodale OM5 a banda larga insensibile alla piegatura ottimizzata per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-953nm, che consente di supportare in modo ottimale le applicazioni emergenti di Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che riducono il numero di fibre parallele di almeno un fattore quattro per consentire l'uso continuo di due sole fibre (anziché otto) per la trasmissione di 40Gb/s e 100Gb/s e un numero ridotto di fibre per velocità superiori.

OM5 soddisfa i requisiti TIA-492AAE e la bozza IEC 60793-2-10 A1a.4 ed è completamente compatibile con le reti e le applicazioni OM4 esistenti. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Distanza Ethernet 40G
440m a 850nm
Distanza Ethernet 100G
150m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Larghezza di Banda Modale Effettiva
(a 850nm)
≥4700 MHz·km
Larghezza di Banda Modale Effettiva
(a 953nm)
≥2470 MHz·km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura di Funzionamento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

OM5 Fiber - Ready for Next-Generation Wideband Networks

OM5 wideband multimode fiber allows to transmit multiple signals on one fiber, increasing the bandwidth of a single fiber by a factor of at least four.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

5,80 € (Excl. IVA)

7,08 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato