FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
00:35
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a SC UPC Simplex OS2 Singolo Modo LSZH 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74345
#74345

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

2,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: SMLCSCSX
3,29 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCSCSX
3.4K Venduti
0 Recensione
4 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale da 9/125μm è adatto a reti aziendali, sale di telecomunicazione, server farm, reti di archiviazione cloud e a qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica 9/125 OS2 Monomodale è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Guaina Cavo
OFNP
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Bend Insensitive Fiber for Tight or Bending Space

The bend insensitive fiber optic cable has industry standard LSZH jacket and simplex fiber connector which meets EIA/TIA 604-2 for high speed cabling networks.

G.657.A1 Bend Insensitive Fiber

BIF Cable can be stapled and bent around corners without sacrificing performance.

10mm Minimum Bend Radius

The bend performance improves duct utilization, enabling smaller enclosures.

Zirconia Ceramic Ferrule

Optimum IL and RL ensure stable signal transmission, protecting your network safety.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale da 9/125μm è adatto a reti aziendali, sale di telecomunicazione, server farm, reti di archiviazione cloud e a qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica 9/125 OS2 Monomodale è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Guaina Cavo
OFNP
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Bend Insensitive Fiber for Tight or Bending Space

The bend insensitive fiber optic cable has industry standard LSZH jacket and simplex fiber connector which meets EIA/TIA 604-2 for high speed cabling networks.

G.657.A1 Bend Insensitive Fiber

BIF Cable can be stapled and bent around corners without sacrificing performance.

10mm Minimum Bend Radius

The bend performance improves duct utilization, enabling smaller enclosures.

Zirconia Ceramic Ferrule

Optimum IL and RL ensure stable signal transmission, protecting your network safety.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2,70 € (Excl. IVA)

3,29 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato