FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
01:10
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Lunghezza Personalizzata MTP® Femmina a 4 LC 8 Fibre Tipo B Plenum (OFNP) OM4 50/125 Cavo Breakout Elite Multimodale, Magenta

#74297
#74297

100G SR4 a 25G SR/40G SR4 a 10G SR

50,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: 8FMTPLCOM4
61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: 8FMTPLCOM4
3.5K Venduti
106 Recensioni
24 Domande
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 12 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

MTP Femmina a LC UPC Duplex OM4 Multimodale Breakout Cavo

MTP Cavi sono la scelta migliore per le reti in fibra ad alta densità. È specificamente progettato per applicazioni Ethernet veloci, canale in fibra, data center e gigabit ethernet. Questo 8 Fibra breakout Cavo è usato per una connessione diretta tra QSFP+ a (4) SFP+ porte senza pannelli patch o trunk intermedi tra di loro.

Nota: MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. Test di attenuazione eseguiti in conformità con EIA/TIA-455-171A.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Tipo di Polacco
APC a APC
Minimum Minimo di Curvatura
10mm
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perdita di Ritorno
≥60dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32 dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18 dB/km
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Guaina Cavo
LSZH
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Trasporto Stabile Per Applicazioni ad Alta Densità
La combinazione di connettore US CONEC MTP® e Corning ClearCurve® fibra raggiunge una maggiore velocità di trasmissione dei dati e una garanzia di qualità superiore.
7.5mm Raggio Minimo di Curvatura
Permette curve di cavi più strette Per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
0.35dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e raggiunge una progettazione di sistema flessibile.
Rivestimento Esterno Nominale Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.
Semplificare L'aggiornamento della Rete con un Plug-in
Con il 100% di utilizzo della fibra, il cavo di cablaggio MTP LC a 8 fibre è il modo più semplice per la migrazione da 10G a 40G in perdita di inserzione inferiore e prestazioni più elevate.
Aggiornamento della Velocità di Trasmissione Dati Veloce
Costi di Installazione più Bassi
Facile Gestione del Cablaggio
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO connettori con cassetta pulitore.

Specifiche

MTP Femmina a LC UPC Duplex OM4 Multimodale Breakout Cavo

MTP Cavi sono la scelta migliore per le reti in fibra ad alta densità. È specificamente progettato per applicazioni Ethernet veloci, canale in fibra, data center e gigabit ethernet. Questo 8 Fibra breakout Cavo è usato per una connessione diretta tra QSFP+ a (4) SFP+ porte senza pannelli patch o trunk intermedi tra di loro.

Nota: MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. Test di attenuazione eseguiti in conformità con EIA/TIA-455-171A.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Tipo di Polacco
APC a APC
Minimum Minimo di Curvatura
10mm
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perdita di Ritorno
≥60dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32 dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18 dB/km
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Guaina Cavo
LSZH
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Trasporto Stabile Per Applicazioni ad Alta Densità
La combinazione di connettore US CONEC MTP® e Corning ClearCurve® fibra raggiunge una maggiore velocità di trasmissione dei dati e una garanzia di qualità superiore.
7.5mm Raggio Minimo di Curvatura
Permette curve di cavi più strette Per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
0.35dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e raggiunge una progettazione di sistema flessibile.
Rivestimento Esterno Nominale Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.
Semplificare L'aggiornamento della Rete con un Plug-in
Con il 100% di utilizzo della fibra, il cavo di cablaggio MTP LC a 8 fibre è il modo più semplice per la migrazione da 10G a 40G in perdita di inserzione inferiore e prestazioni più elevate.
Aggiornamento della Velocità di Trasmissione Dati Veloce
Costi di Installazione più Bassi
Facile Gestione del Cablaggio
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO connettori con cassetta pulitore.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

50,00 € (Excl. IVA)

61,00 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato