La canalina in fibra è una soluzione ideale nei data center, testate, sale di telecomunicazione e armadi di cablaggio - praticamente qualsiasi applicazione che richieda la protezione o la segregazione dei cavi in fibra. La maggiore capacità, che consente di instradare un numero maggiore di cavi e il risparmio di tempo delle FS Le canaline/canali garantiscono un assemblaggio efficiente di canali e raccordi. Un raggio di curvatura adeguato impedisce il deterioramento o la rottura dei cavi in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
Pista Tee in Fibra 4 "x5" Orizzontale/Sistema di Instradamento in Fibra
Sistema di Cablaggio in Fibra a Tee Orizzontale 4 "x5" / Sistema di Instradamento della Fibra
Video
Video
Caratteristiche
Materiale PVC
Alta Resistenza alla Fiamma
Resistenza & Durevolezza
I raccordi a T orizzontali sono utilizzati per diramare il percorso principale o per fornire un metodo di interruzione del condotto orizzontale. Fare riferimento al caso qui sotto per le parti necessarie e le posizioni di installazione.
Materiale Ignifugo di Alta Qualità
Il livello di ritardo di fiamma supera lo standard internazionale UL94-V0. Una volta acceso, può essere autoestinto entro 1 secondo.
Design ad Arco Pieno, Protezione Efficace della Verga
Tutti i Sistemi di Canaline in Fibra sono progettati con arco pieno, in grado di proteggere i fili intatti.
Facile da Installare
La superficie di taglio è liscia e ordinata, con un design raffinato, abbinato alla vite, che la rende facile da assemblare.
Sezione Diritta
Tee Orizzontale
Junction
Croce
Gomito a 90°
Conversione
Gomito a 45° verso l'Alto
Gomito a 45° verso Basso
Pluviale
Sistema di Cablaggio in Fibra a Tee Orizzontale 4 "x5" / Sistema di Instradamento della Fibra
La canalina in fibra è una soluzione ideale nei data center, testate, sale di telecomunicazione e armadi di cablaggio - praticamente qualsiasi applicazione che richieda la protezione o la segregazione dei cavi in fibra. La maggiore capacità, che consente di instradare un numero maggiore di cavi e il risparmio di tempo delle FS Le canaline/canali garantiscono un assemblaggio efficiente di canali e raccordi. Un raggio di curvatura adeguato impedisce il deterioramento o la rottura dei cavi in fibra ottica.
Video
Video
Materiale PVC
Alta Resistenza alla Fiamma
Resistenza & Durevolezza
I raccordi a T orizzontali sono utilizzati per diramare il percorso principale o per fornire un metodo di interruzione del condotto orizzontale. Fare riferimento al caso qui sotto per le parti necessarie e le posizioni di installazione.
Materiale Ignifugo di Alta Qualità
Il livello di ritardo di fiamma supera lo standard internazionale UL94-V0. Una volta acceso, può essere autoestinto entro 1 secondo.
Design ad Arco Pieno, Protezione Efficace della Verga
Tutti i Sistemi di Canaline in Fibra sono progettati con arco pieno, in grado di proteggere i fili intatti.
Facile da Installare
La superficie di taglio è liscia e ordinata, con un design raffinato, abbinato alla vite, che la rende facile da assemblare.
Sezione Diritta
Tee Orizzontale
Junction
Croce
Gomito a 90°
Conversione
Gomito a 45° verso l'Alto
Gomito a 45° verso Basso
Pluviale
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
14,00 € (Excl. IVA)
17,08 € (Incl. IVA)