La canalina in fibra è una soluzione ideale nei data center, testate, sale di telecomunicazione e armadi di cablaggio - praticamente qualsiasi applicazione che richieda la protezione o la segregazione dei cavi in fibra. La maggiore capacità, che consente di instradare un numero maggiore di cavi e il risparmio di tempo delle FS Le canaline/canali garantiscono un assemblaggio efficiente di canali e raccordi. Un raggio di curvatura adeguato impedisce il deterioramento o la rottura dei cavi in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
Pista Trasversale in Fibra 4 "x5" Orizzontale/Sistema di Instradamento in Fibra
Sistema di Cablaggio Orizzontale a Fibre Incrociate 4 "x5" / Sistema di Instradamento delle Fibre.
Video
Video
Caratteristiche
Materiale PVC
Alta resistenza alla fiamma
Resistenza & durevolezza
Le croci orizzontali sono usate per fornire un'intersezione trasversale in un condotto diritto. Fare riferimento al caso qui sotto per le parti necessarie e le posizioni di installazione.
1. Materiale ignifugo di alta qualità
Il livello di ritardo fiamma supera lo standard internazionale UL94-V0, una volta acceso, può essere autoestinguente entro 1 secondo.
2.Design ad arco completo, efficace protezione della vergella
Tutto il sistema pista in fibra sono progettati in pieno arco, che può proteggere il tuo filo intatto.
3.Facile per l'installazione
La superficie tagliata è liscia e ordinata con un design squisito, abbinata alla vite, la rende facile da assemblare.
FS.COM fornire vari tipi di pista in fibra, può essere facilmente l'installazione come gli accessori sono progettati squisito e completo . Basta scegliere la modalità di installazione più adatta secondo il tuo bisogno.
Sistema di Cablaggio Orizzontale a Fibre Incrociate 4 "x5" / Sistema di Instradamento delle Fibre.
La canalina in fibra è una soluzione ideale nei data center, testate, sale di telecomunicazione e armadi di cablaggio - praticamente qualsiasi applicazione che richieda la protezione o la segregazione dei cavi in fibra. La maggiore capacità, che consente di instradare un numero maggiore di cavi e il risparmio di tempo delle FS Le canaline/canali garantiscono un assemblaggio efficiente di canali e raccordi. Un raggio di curvatura adeguato impedisce il deterioramento o la rottura dei cavi in fibra ottica.
Video
Video
Materiale PVC
Alta resistenza alla fiamma
Resistenza & durevolezza
Le croci orizzontali sono usate per fornire un'intersezione trasversale in un condotto diritto. Fare riferimento al caso qui sotto per le parti necessarie e le posizioni di installazione.
1. Materiale ignifugo di alta qualità
Il livello di ritardo fiamma supera lo standard internazionale UL94-V0, una volta acceso, può essere autoestinguente entro 1 secondo.
2.Design ad arco completo, efficace protezione della vergella
Tutto il sistema pista in fibra sono progettati in pieno arco, che può proteggere il tuo filo intatto.
3.Facile per l'installazione
La superficie tagliata è liscia e ordinata con un design squisito, abbinata alla vite, la rende facile da assemblare.
FS.COM fornire vari tipi di pista in fibra, può essere facilmente l'installazione come gli accessori sono progettati squisito e completo . Basta scegliere la modalità di installazione più adatta secondo il tuo bisogno.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
17,00 € (Excl. IVA)
20,74 € (Incl. IVA)