FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda DWDM-SFB.
Questa immagine riguarda DWDM-SFB.
Questa immagine riguarda DWDM-SFB.
Questa immagine riguarda DWDM-SFB.
Questa immagine riguarda DWDM-SFB.
Questa immagine riguarda DWDM-SFB.

Personalizzato Mux Demux DWDM a Fibra Singola, Lato-B

#70852
#70852

1310nm&Expansione&Porta di Monitoraggio ITU-T

344,98 € (Excl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFB
420,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFB
725 Venduti
14 Recensioni
5 Domande
Canali:
4CH
RX Lato B:
C45,C46,C47,C48
TX Lato B:
C21,C22,C23,C24
Connettore:
LC/UPC
Numero Porta:
FMU Modulo Plug-in
Servizio speciale:
Pre-ordine, Spedizione dal 19 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Demux DWDM a Fibra Singola Personalizzato, Lato B, TFF

Il mux demux DWDM della serie FMU è solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente collegate tra loro nella banda C, da 4 a 96 canali DWDM con griglia a 50GHz (0,4nm) o 100GHz (0,8nm). È trasparente ai protocolli e si adatta ad applicazioni quali Ethernet 10/1G, SDH/SONET, Fiber Channel 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.

Specifiche
Numero di canali
4/8/16/20
ITU Grid
C15-C62
Spaziatura tra canali
100GHz (0.8nm)
Banda passante del canale
±0.11nm
Larghezza della banda del porto-passaggio 1310nm
1260nm~1360nm
Tecnologia
FSF (Film Sottile Filtro) (4 canali, 8 canali)
AAWG (Gaussian) (16 canali, 20 canali)
Temperatura di funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F) (TFF)
-5 a 65°C (23 a 149°F) (AWG)
Temperatura di stoccaggio
-40°C~+85°C

Video

Come usare il WDM Mux/Demux

Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.

01:35

Video

Come usare il WDM Mux/Demux 01:35
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Canali e lunghezze d'onda opzionali per le soluzioni DWDM
Canali e lunghezze d'onda diverse comportano una larghezza di banda e una capacità diverse. È possibile scegliere i canali e le lunghezze d'onda in base alla capacità di trasmissione e all'espansione futura.
Canali: 4-20CH
Canale di griglia: C15-C62/CH15-CH62
Quattro tipi di alloggiamenti soddisfano i diversi requisiti di installazione

Il modulo plug-in FMU deve essere installato in uno chassis FMU, mentre il montaggio a rack 2U/1U può essere montato direttamente su un rack. Il modulo ABS Pigtailed consente di risparmiare molto più spazio nell'applicazione.

Porte multifunzione opzionali per il monitoraggio e l'aumento di capacità
È possibile scegliere la porta di monitoraggio per controllare i livelli di potenza dei canali e la porta di espansione per aumentare la capacità. La porta 1310nm o 1550nm consente di espandere la capacità della rete.
Porta di monitoraggio
Collegamento con il misuratore di potenza o l'OPD per garantire una facile risoluzione dei problemi
1310nm Porte
Consentire l'aggiunta di traffico esistente a 1310nm tramite ricetrasmettitori funzionanti a 1310nm
Porta di espansione
Utilizzato per il collegamento a un altro Mux con canali diversi per espandere il sistema
Quattro connettori supportano installazioni personalizzate
I moduli Mux/Demux con montaggio a rack 1U/2U e FMU Plug-in possono essere personalizzati con connettori LC e SC,mentre i moduli Mux/Demux a coda di castone ABS possono ordinare connettori LC, SC, ST e FC.
I connettori LC/SC/ST/FC sono disponibili per soddisfare le diverse esigenze.
UPC per il trasporto di segnali digitali. APC per il trasporto di segnali video RF e FTTx.
Soluzione personalizzata su misura per le vostre esigenze
Aumentare la capacità della rete
Fino a 96 canali DWDM da collegare simultaneamente su una rete in fibra scura
Progettazione e ottimizzazione della rete
Include una distinta dei materiali (BOM) per soddisfare i requisiti della rete a prova di futuro
Supporto per lo staging e la configurazione
Comprende la creazione, il collaudo e la configurazione di tutta la rete.
Specifiche

Demux DWDM a Fibra Singola Personalizzato, Lato B, TFF

Il mux demux DWDM della serie FMU è solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente collegate tra loro nella banda C, da 4 a 96 canali DWDM con griglia a 50GHz (0,4nm) o 100GHz (0,8nm). È trasparente ai protocolli e si adatta ad applicazioni quali Ethernet 10/1G, SDH/SONET, Fiber Channel 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.

Specifiche
Numero di canali
4/8/16/20
ITU Grid
C15-C62
Spaziatura tra canali
100GHz (0.8nm)
Banda passante del canale
±0.11nm
Larghezza della banda del porto-passaggio 1310nm
1260nm~1360nm
Tecnologia
FSF (Film Sottile Filtro) (4 canali, 8 canali)
AAWG (Gaussian) (16 canali, 20 canali)
Temperatura di funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F) (TFF)
-5 a 65°C (23 a 149°F) (AWG)
Temperatura di stoccaggio
-40°C~+85°C

Video

Come usare il WDM Mux/Demux

Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.

01:35

Video

Come usare il WDM Mux/Demux 01:35
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Canali e lunghezze d'onda opzionali per le soluzioni DWDM
Canali e lunghezze d'onda diverse comportano una larghezza di banda e una capacità diverse. È possibile scegliere i canali e le lunghezze d'onda in base alla capacità di trasmissione e all'espansione futura.
Canali: 4-20CH
Canale di griglia: C15-C62/CH15-CH62
Quattro tipi di alloggiamenti soddisfano i diversi requisiti di installazione

Il modulo plug-in FMU deve essere installato in uno chassis FMU, mentre il montaggio a rack 2U/1U può essere montato direttamente su un rack. Il modulo ABS Pigtailed consente di risparmiare molto più spazio nell'applicazione.

Porte multifunzione opzionali per il monitoraggio e l'aumento di capacità
È possibile scegliere la porta di monitoraggio per controllare i livelli di potenza dei canali e la porta di espansione per aumentare la capacità. La porta 1310nm o 1550nm consente di espandere la capacità della rete.
Porta di monitoraggio
Collegamento con il misuratore di potenza o l'OPD per garantire una facile risoluzione dei problemi
1310nm Porte
Consentire l'aggiunta di traffico esistente a 1310nm tramite ricetrasmettitori funzionanti a 1310nm
Porta di espansione
Utilizzato per il collegamento a un altro Mux con canali diversi per espandere il sistema
Quattro connettori supportano installazioni personalizzate
I moduli Mux/Demux con montaggio a rack 1U/2U e FMU Plug-in possono essere personalizzati con connettori LC e SC,mentre i moduli Mux/Demux a coda di castone ABS possono ordinare connettori LC, SC, ST e FC.
I connettori LC/SC/ST/FC sono disponibili per soddisfare le diverse esigenze.
UPC per il trasporto di segnali digitali. APC per il trasporto di segnali video RF e FTTx.
Soluzione personalizzata su misura per le vostre esigenze
Aumentare la capacità della rete
Fino a 96 canali DWDM da collegare simultaneamente su una rete in fibra scura
Progettazione e ottimizzazione della rete
Include una distinta dei materiali (BOM) per soddisfare i requisiti della rete a prova di futuro
Supporto per lo staging e la configurazione
Comprende la creazione, il collaudo e la configurazione di tutta la rete.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

344,98 € (Excl. IVA)

420,88 € (Incl. IVA)

Pre-ordine