Il cavo in fibra ottica multimodale 50/125μm OM2 insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud, ecc. e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM2 è ideale per il collegamento di 1000BASE-SX, transceiver SFP ecc. per applicazioni gigabit Ethernet e fiber channel.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM2 Multimode Fiber Optic Patch Cable
Cavo Patch in Fibra di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM2 Multimodale
Cavo Patch in Fibra di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM2 Multimodale
Il cavo in fibra ottica multimodale 50/125μm OM2 insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud, ecc. e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM2 è ideale per il collegamento di 1000BASE-SX, transceiver SFP ecc. per applicazioni gigabit Ethernet e fiber channel.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3,50 € (Excl. IVA)
4,27 € (Incl. IVA)