FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.

10m (33ft) LC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM2 Multimode Fiber Optic Patch Cable

#68884
#68884

G.651 1/10G Reti

5,73 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3
116 Venduti
1 Recensione
4 Domande
19 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
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
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM2 Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale 50/125μm OM2 insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud, ecc. e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM2 è ideale per il collegamento di 1000BASE-SX, transceiver SFP ecc. per applicazioni gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Connector
LC to SC
Jacket OD
3.0mm
Fiber Mode
50/125μm
Jacket Color
Orange
Polish
UPC to UPC
Wavelength
850/1300nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
PVC
Insertion loss
≤0.3dB
Interchangeability
≤0.2dB
Return loss
≥30dB
Vibration
≤0.2dB
Operating temperature
-40~75°C
Storage temperature
-45~85°C
Polarity
A(Tx) to B(Rx)
Fiber Grade
G.651
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Application (1)Cable Jacket (1)Custom Connector (1)Tensile Strength (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

A***a

Russian Federation

October 11, 2023
5.0
It meets all the advertised specifications and delivers quality results.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente