FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 0.
Questa immagine riguarda  1.
Questa immagine riguarda  2.
Questa immagine riguarda  4.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 0.
Questa immagine riguarda  1.
Questa immagine riguarda  2.
Questa immagine riguarda  4.
Questa immagine riguarda 5.

Personalizzato Uniboot Duplex 0.2dB IL OS2 Singolo Modo LC a LC 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica

Hot #68571
Hot #68571

Corning G.657.A1 Applicazioni ad Alta Densità

13,47 € (Excl. IVA)
FS P/N: HD-SMXXULCDX
16,43 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-SMXXULCDX
24.6K Venduti
16 Recensioni
8 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Tipo di connettore:
Flat Clip LC
Rivestimento cavo:
PVC
Diametro cavo:
1.6mm
Pre-ordine, Spedizione dal 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Alta Qualità Uniboot LC a LC, Cavo Patch in Fibra Insensibile alla Piegatura

Il connettore LC a LC uniboot permette a due fibre di essere trasportate attraverso un singolo rivestimento di 2.0mm. Può essere usato in aree di cablaggio ad alta densità come il centro dati che risparmia spazio, migliora il flusso d'aria e l'efficienza energetica e riduce i problemi di gestione dei cavi. Il cavo con curva insensibile anche può essere pinzato e piegato intorno agli angoli senza sacrificare le prestazioni.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC a LC/SC a SC
Tipo di Luciare
UPC/UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Conteggio delle Fibre
Duplex
Grado della Fibra
G.657.A1
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB
Attenuazione a 1310 nm
0.32 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.18 dB/km
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Diametro del Cavo
1.6/2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH
Colore Rivestimento
Giallo
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura di Funzionamento
-20 a 70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Quattro Tipi di Cavi Uniboot per Applicazioni ad Alta Densità

Il design uniboot migliora l'efficacia e la flessibilità della gestione dei cavi e consente di risparmiare molto spazio. È una soluzione ideale per i centri di cablaggio ad alta densità.

10mm Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Max 100N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione riduce il rischio di fermi macchina dovuti a schiacciamenti.

Fibre di Vetro Ultra-Pure

L'elevata purezza della fibra e l'assenza di materiali estranei garantiscono una bassa attenuazione e perdita di segnale.

Due Materiali di Rivestimento Utilizzati in Diverse Zone di Cablaggio
È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti in PVC e LSZH perché
ognuno dei due tipi è utilizzato in luoghi diversi. Allo stesso tempo, i diametri dei cavi da 1,6 mm e 2,0 mm soddisfano le esigenze di spazio del cablaggio.
I cavi in PVC (OFNR) sono antiossidanti, adatti per applicazioni di risalita e per il cablaggio all'interno di un edificio tra i piani.
I cavi LSZH producono poco fumo e nessun alogeno, adatti alle aree di cablaggio strutturale orizzontale.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Specifiche

Alta Qualità Uniboot LC a LC, Cavo Patch in Fibra Insensibile alla Piegatura

Il connettore LC a LC uniboot permette a due fibre di essere trasportate attraverso un singolo rivestimento di 2.0mm. Può essere usato in aree di cablaggio ad alta densità come il centro dati che risparmia spazio, migliora il flusso d'aria e l'efficienza energetica e riduce i problemi di gestione dei cavi. Il cavo con curva insensibile anche può essere pinzato e piegato intorno agli angoli senza sacrificare le prestazioni.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC a LC/SC a SC
Tipo di Luciare
UPC/UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Conteggio delle Fibre
Duplex
Grado della Fibra
G.657.A1
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB
Attenuazione a 1310 nm
0.32 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.18 dB/km
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Diametro del Cavo
1.6/2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH
Colore Rivestimento
Giallo
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura di Funzionamento
-20 a 70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Quattro Tipi di Cavi Uniboot per Applicazioni ad Alta Densità

Il design uniboot migliora l'efficacia e la flessibilità della gestione dei cavi e consente di risparmiare molto spazio. È una soluzione ideale per i centri di cablaggio ad alta densità.

10mm Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Max 100N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione riduce il rischio di fermi macchina dovuti a schiacciamenti.

Fibre di Vetro Ultra-Pure

L'elevata purezza della fibra e l'assenza di materiali estranei garantiscono una bassa attenuazione e perdita di segnale.

Due Materiali di Rivestimento Utilizzati in Diverse Zone di Cablaggio
È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti in PVC e LSZH perché
ognuno dei due tipi è utilizzato in luoghi diversi. Allo stesso tempo, i diametri dei cavi da 1,6 mm e 2,0 mm soddisfano le esigenze di spazio del cablaggio.
I cavi in PVC (OFNR) sono antiossidanti, adatti per applicazioni di risalita e per il cablaggio all'interno di un edificio tra i piani.
I cavi LSZH producono poco fumo e nessun alogeno, adatti alle aree di cablaggio strutturale orizzontale.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

13,47 € (Excl. IVA)

16,43 € (Incl. IVA)

Pre-ordine