L'Adattatore In Linea IP67 MTP®/MPO-8/12/24 è progettato per fornire una connessione da cavo MTP®/MPO a cavo in fibra ottica per semplici estensioni del cavo. L'adattatore soddisfa i requisiti di tenuta ambientale IP67 ed è la scelta ideale per una soluzione a basso costo e facile da usare in applicazioni Industriali, da Fibra ad Antenna (FTTA) o in qualsiasi altre applicazioni ambientali difficili.
Il tappo antipolvere è il modo ideale per proteggere i cavi patch rinforzati dall'esposizione agli agenti atmosferici o da danni accidentali quando non sono in uso.