FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

3m (10ft) Brocade 100G-Q28-Q28-C-0301 Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto

#50479
#50479

≤0.5W 46mm 30AWG Twinax Rame

65,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-PC03
237 Venduti
58 Recensioni
8 Domande
775 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
702 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Brocade 100G-Q28-Q28-C-0301 Compatibile 100G QSFP28 DAC Cavo (3 metri, Passivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)

100G QSFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto offre una soluzione economica per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G degli switch all'interno dei rack e tra rack adiacenti. Questo cavo in Rame ad Attacco Diretto offre una bassa perdita di inserzione e una diafonia ultra-ridotta.. È conforme agli standard IEEE 802.3, SFF-8665 e QSFP28 MSA collegabile a caldo, garantendo compatibilità e affidabilità.

Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-PC03 a QSFP-100G-PC03, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.

Specifiche
Brocade Compatibile
100G-Q28-Q28-C-0301
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
46mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
3m (9.84ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
MTBF
≈50 Milioni di Ore
Consumo di Energia
≤0.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni. 

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
46mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Plug and Play Facile

Questo cavo offre la funzionalità hot pluggable per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità. È conforme allo standard industriale QSFP28 MSA, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi e sistemi.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Specifiche (2)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    50
    7
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    December 01, 2023
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***x

    Canada

    November 16, 2023
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***y

    United Kingdom

    October 21, 2023
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente