Un cavo launch OTDR, che collega l'OTDR al link sottoposto al test, rivela la perdita di inserzione e la riflettivita’ della connessione near-end. È spesso disponibile su una piccola bobina o all'interno di una "launch box", che viene utilizzata per creare le condizioni adeguate per testare un'altra fibra ottica simile per i guasti. Questo metodo evita variazioni indesiderate nelle misurazioni di perdita e distanza. Una fibra launch aiuterà a superare i punti ciechi o la zona morta di un OTDR causata da un'elevata potenza di lancio o guasti vicino alla terminazione launch della fibra.
Clicca per aprire la vista espansa
10km SC UPC a SC UPC Monomodale Box per cavi Launch in fibra ottica OTDR
Box per cavi Launch in fibra ottica OTDR 10km SC UPC a SC UPC Monomodale
Caratteristiche
Posizionare la lunghezza necessaria di fibra tra l’OTDR e la fibra sottoposta al test
OTDR aiuta ad effettuare una misurazione più precisa
Rileva la perdita di inserzione e la riflettivita’ della connessione near-end
Comoda impugnatura
Facile da trasportare durante il test.
Confezionato in un rullo
Riduce lo stress al cavo e fa risparmiare spazio.
Imballaggio compatto e robusto
Previene danni esterni alla fibra.
Delicata struttura interna
La costruzione non metallica non permette ammaccature, corrosioni o conduzione di elettricità
Facilmente trasportabile con dimensioni compatte e peso ridotto
Eccellente assistente per un test OTDR in varie applicazioni in fibra ottica
Ampiamente usato con OTDR per ridurre al minimo l'incertezza riguardante misurazioni interne o esterne
Testare le prestazioni complete dei collegamenti in fibra appena installate e rilevare i problemi nei collegamenti in fibra esistenti
Box per cavi Launch in fibra ottica OTDR 10km SC UPC a SC UPC Monomodale
Un cavo launch OTDR, che collega l'OTDR al link sottoposto al test, rivela la perdita di inserzione e la riflettivita’ della connessione near-end. È spesso disponibile su una piccola bobina o all'interno di una "launch box", che viene utilizzata per creare le condizioni adeguate per testare un'altra fibra ottica simile per i guasti. Questo metodo evita variazioni indesiderate nelle misurazioni di perdita e distanza. Una fibra launch aiuterà a superare i punti ciechi o la zona morta di un OTDR causata da un'elevata potenza di lancio o guasti vicino alla terminazione launch della fibra.
Posizionare la lunghezza necessaria di fibra tra l’OTDR e la fibra sottoposta al test
OTDR aiuta ad effettuare una misurazione più precisa
Rileva la perdita di inserzione e la riflettivita’ della connessione near-end
Comoda impugnatura
Facile da trasportare durante il test.
Confezionato in un rullo
Riduce lo stress al cavo e fa risparmiare spazio.
Imballaggio compatto e robusto
Previene danni esterni alla fibra.
Delicata struttura interna
La costruzione non metallica non permette ammaccature, corrosioni o conduzione di elettricità
Facilmente trasportabile con dimensioni compatte e peso ridotto
Eccellente assistente per un test OTDR in varie applicazioni in fibra ottica
Ampiamente usato con OTDR per ridurre al minimo l'incertezza riguardante misurazioni interne o esterne
Testare le prestazioni complete dei collegamenti in fibra appena installate e rilevare i problemi nei collegamenti in fibra esistenti
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
878,00 € (Excl. IVA)
1.071,16 € (Incl. IVA)