Arista Networks SFP-10G-DW-63.05 SFP+ transceiver supporta fino a 40km lunghezze di collegamento su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore LC duplex. Questo ricetrasmettitore è conforme a SFF-8431 e SFF-8432 MSA standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere distribuito nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks C18 SFP-10G-DW-63.05 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1563.05nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Arista Networks SFP-10G-DW-63.05 Compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.05nm, 40km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Arista Networks SFP-10G-DW-63.05 Compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.05nm, 40km, LC, DOM)
Arista Networks SFP-10G-DW-63.05 SFP+ transceiver supporta fino a 40km lunghezze di collegamento su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore LC duplex. Questo ricetrasmettitore è conforme a SFF-8431 e SFF-8432 MSA standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere distribuito nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
259,00 € (Excl. IVA)
315,98 € (Incl. IVA)