Il 25G SFP28 Passivo Direct Attach Copper Twinax Cable è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE P802.3by Ethernet e SFP28 MSA conforme. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Con queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare e conveniente è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei centri dati.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto per FS Switch
Cavo DAC SFP28 25G (1-metro, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Cavo DAC SFP28 25G (1-metro, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Il 25G SFP28 Passivo Direct Attach Copper Twinax Cable è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE P802.3by Ethernet e SFP28 MSA conforme. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Con queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare e conveniente è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei centri dati.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
26,00 € (Excl. IVA)
31,72 € (Incl. IVA)