I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) LC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica
Simplex LC/UPC 9/125 Pigtail in Fibra Ottica Monomodale, 0.9 mm PVC Rivestimento Esterno
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ampiamente usato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni di premessa, reti di elaborazione dati, rete LAN/WAN e altro .
Viene utilizzato per ottenere un montaggio accurato sull'allineamento di precisione dei componenti in fibra ottica.
Ghiera in Ceramica di Zirconia Optimum IL e RL.
0.9mm cavo disponibile per applicazioni di giunzione ad alta densità.
Coda di tampone stretta per facilità di giunzione.
Simplex LC/UPC 9/125 Pigtail in Fibra Ottica Monomodale, 0.9 mm PVC Rivestimento Esterno
I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Ampiamente usato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni di premessa, reti di elaborazione dati, rete LAN/WAN e altro .
Viene utilizzato per ottenere un montaggio accurato sull'allineamento di precisione dei componenti in fibra ottica.
Ghiera in Ceramica di Zirconia Optimum IL e RL.
0.9mm cavo disponibile per applicazioni di giunzione ad alta densità.
Coda di tampone stretta per facilità di giunzione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1,80 € (Excl. IVA)
2,20 € (Incl. IVA)