Il cavo in fibra ottica monomodale 9/125μm OS2, insensibile alla piegatura, presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.
Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1698nm.