Il NETGEAR-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1550nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
NETGEAR Compatibile OC-48/STM-16 BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
NETGEAR Compatibile OC-48/STM-16 BiDi SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC ,DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
NETGEAR Compatibile OC-48/STM-16 BiDi SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC ,DOM)
Il NETGEAR-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1550nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
39,00 € (Excl. IVA)
47,58 € (Incl. IVA)