XFP transceiver fornisce fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC. L'XFP multirate supporta applicazioni Ethernet 10GBASE-LR e 10GBASE-LW e applicazioni POS OC-192/STM-64 a corto raggio (SR-1). Questo transceiver è conforme alle attuali specifiche XFP Multi-Source Agreement (MSA), 10-Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW per IEEE 802.3ae e 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Supporto del Monitoraggio Ottico Digitale (DOM) che consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di trasporto di data center, armadi di cablaggio aziendali e fornitore di servizi.
![Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/37064.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37064.main.jpg)
![Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37064.B.jpg)
![Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37064.C.jpg)
![Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37064.D.jpg)
![Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37064.E.jpg)
Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM
#37064
#37064
113,69 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10GLR-31
1.8K Venduti
458 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
81 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
63 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10GBASE-LR XFP Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
XFP-10GLR-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza del Cavo
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Powerbudget
6.6dB
Sovraccarico del Ricevitore
0dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Dimensione del Nucleo
9/125 µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ae, XFP MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240517162024utf9ap.jpg)
Caratteristiche
Personalizzazione di Transceiver per una Compatibilità Completa
Configurazione con FS BOX o con la Scheda di Codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita le operazioni di ricezione, stoccaggio e distribuzione.
Seleziona i Tipi di Etichette
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per Le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni adatte in base alle vostre applicazioni
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato dell'impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottieni il supporto del team di ingegneri professionisti.
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
353
78
27
0
0
A***s
United States
December 06, 2023
No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***r
United States
October 15, 2023
Awesome and worked as expected on cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***e
United States
October 08, 2023
Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente